Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Barriera fotoelettrica sicurezza SSR |
Dati generali | ||
---|---|---|
Distanza della portata | 1,6 ... 10 m | |
Portata limite | 14 m | |
Numero dei raggi del campo di preallarme | 18 | |
Trasmettitore fotoelettrico | IRED | |
Tipo di luce | infrarosso | |
Controlli | ||
Marcatura | CE | |
Dimensioni dell'ostacolo | 50 ... 200 mm | |
Altezza del campo protetto | 1620 mm | |
Angolo di apertura | eff. 5 ° | |
Superficie dell'ottica | frontale | |
Limite luce estranea | 100000 Lux | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Visualizzatore di stato | Emettitore: LED verde Ricevitore: LED verde |
|
Visualizzatore funzioni | Emettitore: LED giallo Ricevitore: LED rosso: acceso quando il fascio luminoso è interrotto LED verde: si accende quando il fascio luminoso è libero |
|
Indicatore allarme di stabilità | esistente | |
Dati elettrici | ||
Tensione di esercizio | 10 ... 30 V DC | |
Corrente di esercizio | Emettitore: circa 30 mA (24 V) Ricevitore: circa 20 mA (24 V) |
|
Consumo (di potenza) | circa. 1,2 W | |
Ingresso | ||
Ingresso di test | attività elevata o attività bassa | |
Uscita | ||
Tipo di uscita | Relè | |
Tipo di circuito | Intervento in presenza di luce | |
Uscita del segnale | 100 mA , a prova di corto circuito , priva di potenziale | |
Ritardo eccitazione/Diseccitazione | < 800 ms | |
Tempo di reazione | ≤ 100 ms | |
Conformitàt | ||
Standard di prodotto | EN ISO 13849:2015 , EN 12978:2003+A1:2009 , EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Umidità relativa dell'aria | max. 95 %, non condensante | |
Dati meccanici | ||
Grado di protezione | IP67 secondo EN 60529 | |
Collegamento | cavo fisso in spina M8 6 poli Lunghezza: 130 mm |
|
Materiale | ||
Custodia | Alluminio anodizzato in nero Resina epossidica sagomato | |
Peso | circa. 1072 g | |
Dimensioni | ||
Altezza | 1740 mm | |
Larghezza | 16 mm | |
Profondità | 16 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0.1 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 5.1 | 27272703 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
UNSPSC 12.1 | 46171620 |