Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Barriera optoelettronica ad alta risoluzione per il rilevamento di persone e oggetti, kit comprendente emettitore e ricevitore, altezza del campo: 1800 mm, light ON, uscita PNP, connettore M8 |
Dati generali | ||
---|---|---|
Distanza della portata | 0 ... 3500 mm | |
Portata limite | 3500 mm | |
Trasmettitore fotoelettrico | IRED | |
Tipo di luce | infrarosso, modulata , 950 nm | |
Altezza del campo | 1800 mm | |
Sistema di incrocio | automatico, 3/5/7 (a seconda della distanza tra il trasmettitore e il ricevitore) | |
Sistema di soppressione del raggio | I raggi difettosi vengono soppressi dopo 60 s. Disattivazione della griglia optoelettronica in caso di guasto di 2 raggi adiacenti o di più del 50 % di tutti i raggi | |
Distanza del fascio | 90 mm | |
Numero di fasci | 61 ... 135 (dinamico) | |
Angolo di apertura | Emettitore: < 20 ° , Ricevitore: < 6 ° | |
Limite luce estranea | > 100000 Lux | |
Accessori facenti parte della fornitura | Cavo di collegamento 2 , lunghezza = 5 m | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 180 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Visualizzatore funzioni | LED rosso (nel ricevitore): rimane acceso in modo permanente, dopo avere collegato la tensione di alimentazione, si spegne nel caso in cui viene rilevato un oggetto, lampeggia nel caso in cui 2 raggi adiacenti vengano interrotti di continuo | |
Dati elettrici | ||
Tensione di esercizio | 11 ... 30 V DC | |
Oscillazione | 10 % | |
Corrente in assenza di carico | < 180 mA | |
Uscita | ||
Tipo di circuito | Intervento in presenza di luce | |
Uscita del segnale | PNP a prova di corto circuito | |
Tensione di uscita | max. 30 V DC | |
Corrente di uscita | 100 mA | |
Frequenza di commutazione | < 3 Hz | |
Tempo di reazione | < 100 ms | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Conformità alle direttive | ||
Direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica | EN 12015:2014 EN 12016:2013 | |
Standard di conformità | ||
Standard di prodotto | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2 edizione 3.1:2012-09 | |
Norme | EN 81-70:2003-05 EN 81-70/A1:2004-12 EN 81-1+A3:2009-12; capitolo 7.5.2.1.1.3 Considerazione del rilevamento di oggetti in relazione alle specifiche della scheda tecnica del campo di monitoraggio. | |
Omologazioni e certificati | ||
Conformità CE | sì | |
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
Dati meccanici | ||
Larghezza del profilo | 9 mm | |
Grado di protezione | IP54 | |
Collegamento | Connettore a spina (M8 x 1), 4 poli | |
Materiale | ||
Custodia | Alluminio | |
Superficie dell'ottica | Plastica | |
Peso | 2000 g (per apparecchio) | |
Dimensioni | ||
Larghezza | 9 mm | |
Profondità | 34 mm | |
Lunghezza | 2000 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0.1 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 5.1 | 27270910 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
La barriera optoelettronica per ascensori AL2109 è utilizzata per proteggere le porte degli ascensori o per il monitoraggio dei passeggeri e il controllo dell'accesso. Le relative caratteristiche speciali includono l'incrocio dinamico dei fasci fino a un massimo di 135 sensori attivi, il rilevamento di oggetti di dimensioni prossime a zero millimetri e un limite di luce ambiente superiore a 100.000 lux. L'alimentatore e l'elettronica di valutazione sono completamente integrati nell'elemento emettitore e ricevitore, in modo che non sia necessaria alcuna apparecchiatura esterna per il funzionamento. Il sistema offre opzioni di montaggio flessibili e ottempera agli standard più recenti in conformità alle normative EN 81-70 ed EN 12016.
Literature | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Brochure - Automation Light Grids: LGS and LGM Series | ENG | 1965 KB |
Brief Instructions | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 314 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 52 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada, USA General Purpose | UL-US-2133488-0 / UL-CA-2133488-0 | ALL | 545 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1903C | ALL | 226 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|