Griglia fotoelettrica per ascensori AL2109-P-1820/25/49/143 R=1,5m

AL2109-P-1820/25/49/143 R=1,5m
  • Barriera optoelettronica piatta con risoluzione di precisione per monitoraggio bordi di chiusura di ascensori e accessi.
  • Barriera optoelettronica a sbarramento con centralina integrata
  • Conforme alle norme EN81-70 e EN12015/16
  • Il campo di monitoraggio fitto con max. 135 raggi assicura il riconoscimento di oggetti piccoli
  • Sistema di incrocio automatico e di soppressione automatica del raggio
  • Immune a riflessi e luce ambientale
  • Raggio di azione commutabile tra 1,5 m e 3,5 m
  • Particolarmente adatto per assegnazione multipla con raggio di azione ridotto

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  AL2109-P-1820/25/49/143 R=1,5m

Descrizione prodotto
Barriera optoelettronica ad alta risoluzione per il rilevamento di persone e oggetti, kit comprendente emettitore e ricevitore, altezza del campo: 1800 mm, light ON, 1 uscita NPN e 1 uscita PNP, connettore M8
Dati generali
Distanza della portata1200 ... 1500 mm commutabile 0 ... 3500 mm
Portata limite3500 mm
Trasmettitore fotoelettricoIRED
Tipo di luceinfrarosso, modulata , 950 nm
Altezza del campo1800 mm
Sistema di incrocio automatico, 3/5/7 (a seconda della distanza tra il trasmettitore e il ricevitore)
Sistema di soppressione del raggio I raggi difettosi vengono soppressi dopo 60 s. Disattivazione della griglia optoelettronica in caso di guasto di 2 raggi adiacenti o di più del 50 % di tutti i raggi
Distanza del fascio90 mm
Numero di fasci61 ... 135 (dinamico)
Angolo di aperturaEmettitore: < 20 ° , Ricevitore: < 6 °
Limite luce estranea> 100000 Lux
Accessori facenti parte della fornituraMagnete
Parametri Functional Safety
MTTFd180 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Indicatori / Elementi di comando
Visualizzatore funzioniLED rosso (nel ricevitore): rimane acceso in modo permanente, dopo avere collegato la tensione di alimentazione, si spegne nel caso in cui viene rilevato un oggetto, lampeggia nel caso in cui 2 raggi adiacenti vengano interrotti di continuo
Dati elettrici
Tensione di esercizio11 ... 30 V DC
Oscillazione10 %
Corrente in assenza di carico< 180 mA
Uscita
Tipo di circuitoIntervento in presenza di luce
Uscita del segnale1 pnp e 1 npn, a prova di cortocircuito
Tensione di uscitamax. 30 V DC
Corrente di uscita100 mA
Frequenza di commutazione< 3 Hz
Tempo di reazione< 100 ms
Conformità agli standard e alle direttive
Conformità alle direttive
Direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagneticaEN 12015:2014 EN 12016:2013
Standard di conformità
Standard di prodottoEN 60947-5-2:2007+A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
NormeEN 81-70:2003/A1:2004; Sezione 5.2.4 EN 81-20:2014; Sezione 5.3.6.2.2.1
Considerazione del rilevamento di oggetti in relazione alle specifiche della scheda tecnica del campo di monitoraggio.
Omologazioni e certificati
omologazione ULcULus Listed
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Dati meccanici
Larghezza del profilo 9 mm
Grado di protezioneIP54
CollegamentoConnettore a spina (M8 x 1), 4 poli
Materiale
CustodiaAlluminio
Superficie dell'otticaPlastica
Peso2000 g (per apparecchio)
Dimensioni
Larghezza9 mm
Profondità34 mm
Lunghezza2000 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270910
ECLASS 10.0.127270910
ECLASS 9.027270910
ECLASS 8.027270910
ECLASS 5.127270910
ETIM 8.0EC002549
ETIM 7.0EC002549
ETIM 6.0EC002549
ETIM 5.0EC002549
UNSPSC 12.139121528

Details: AL2109-P-1820/25/49/143 R=1,5m

Funzione

La barriera optoelettronica per ascensori AL2109 è utilizzata per proteggere le porte degli ascensori o per il monitoraggio dei passeggeri e il controllo accesso. Le relative caratteristiche speciali includono l'incrocio dinamico dei fasci fino a un massimo di 135 sensori attivi, il rilevamento di oggetti di dimensioni prossime a zero millimetri e un limite di luce ambiente superiore a 100.000 Lux. L'alimentatore e l'elettronica di valutazione sono completamente integrati nell'elemento emettitore e ricevitore, in modo che non sia necessaria alcuna apparecchiatura esterna per il funzionamento. Il sistema offre opzioni di montaggio flessibili e ottempera agli standard più recenti in conformità alla normativa EN 81-70 e EN 12016.

Informative Literature: AL2109-P-1820/25/49/143 R=1,5m

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: AL2109-P-1820/25/49/143 R=1,5m

Language Selection:
Brief InstructionsLinguaFile tipoDimensioni
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF335 KB

Design / Simulation: AL2109-P-1820/25/49/143 R=1,5m

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP52 KB

Certificazioni: AL2109-P-1820/25/49/143 R=1,5m

Language Selection:
Certificazioni Certificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
Canada, USA General PurposeUL-US-2133488-0 / UL-CA-2133488-0ALLPDF545 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1903AALLPDF183 KB

Prodotti associati : AL2109-P-1820/25/49/143 R=1,5m

Accessori
Set di montaggio per montaggio a cornice delle barriere fotoelettriche dell'ascensore AL2109, Molteplici possibilità di impiego nel settore porte ed ascensori, Montaggio semplice e rapidofa
Kit di montaggio per prolungamento meccanico della griglia ottica AL2109, Molteplici possibilità di impiego nel settore porte ed ascensori, Montaggio semplice e rapido, Materiale: Alloggiamento in alluminiofa
Set di montaggio per montaggio laterale delle barriere fotoelettriche dell'ascensore AL2109, Molteplici possibilità di impiego nel settore porte ed ascensori, Montaggio semplice e rapidofa