Il sistema di incapsulamento pressurizzato Ex p è un metodo di protezione dalle esplosioni che consente l'uso di dispositivi senza l'approvazione relativa alla protezione dalle esplosioni in aree pericolose fino alla zona 1.
Un sistema di pressurizzazione è composto da un'unità di controllo preposta al controllo della pressione da una valvola solenoide e da una cassetta o armadio (custodia) resistente alla pressione.
Nell'alloggiamento della custodia viene immessa aria o un gas inerte come l'azoto, per crare un'atmosfera non esplosiva, che impedisce a qualsiasi sorgente di innesco di provocare un'esplosione.
L'unità di controllo, congiuntamente pressostato permette il monitoraggio della circolazione dell'aria e della pressione. Una volta completato lo spurgo iniziale, permette l'attivazione della strumentazione elettrica. In caso di apertura della custodia, la pressione diminuisce e l'unità di controllo provvede a scollegare la strumentazione elettrica dall'alimentatore.