注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
インジケータ / 作動手段 | ||
---|---|---|
機能インジケータ | 緑色 LED:電源オン(安全性に応じて) 黄色 LED:スイッチング状態、リレー通電時点灯 |
|
制御エレメント | タイマ機能および切替え方法用の 10 個のプログラミングスイッチ | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 115/230 V AC | |
消費電力 | 5 VA (0.25 A ミニチュアヒューズ) | |
出力 | ||
切替え方式 | 選択とプログラムが可能なライトオン / ダークオン | |
信号出力 | リレー、オルタネータ 1 点 | |
スイッチング電圧 | 240 V AC | |
スイッチング電流 | 1 A | |
切替え周波数 | 20 Hz | |
応答時間 | 20 ms | |
タイマ機能 | オンディレイ(GAN)、オフディレイ(GAB)、オンディレイ - オフディレイ(GAN-GAB)、0.1~15 秒でプログラム可能 | |
その他の出力 | センサ電源 24 VDC、最大 180 mA | |
適合性 | ||
製品規格 | EN 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
承認 | CE | |
環境条件 | ||
周囲温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
保管温度 | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP55 | |
接続 | 4 つの PG16 ねじ接続、端子スペース内のケージテンション端子 | |
材料 | ||
ハウジング | 透明カバー付きプラスチック | |
取り付け | ねじ固定具 取付けには、カバーねじの下にある 4 つの穴のみを使用できます。 | |
質量 | 600 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27040301 |
ECLASS 10.0.1 | 27040301 |
ECLASS 9.0 | 27040301 |
ECLASS 8.0 | 27040301 |
ECLASS 5.1 | 27040301 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 371 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 960 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5855A | ALL | 226 KB |
のアクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|