|
| ![Next Page](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Last Page](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |
製品 |
|
|
The product 'BB10-P/33/59/76b/102/115-7m' is now added to your watch list.
The product 'BB10-P/33/59/76b/102/115-7m' is already on your watch list.
|
シングルビームミニチュア光電センサー、フレームや外面への取り付けに最適, 集積回路, 13 mm 穴用プラグイン式ハウジング, 開口角度が狭く、ペアでの取付けに適しています, ダークオンバージョン, 構造タイプ (S2): 円筒形、フラット, テスト入力, 光源: IRED, ライトタイプ: 変調赤外線 、 880 nm, 動作電圧: 10 ... 30 V DC, テスト入力: 0 V でエミッタを非アクティブ化, 切替え方式: ダークオン, 信号出力: NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, UN/ECE 規制 No. 10(E1): 型式承認番号: 036938, 周囲温度: -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) 、固定 -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) 、可動式, 保護等級: IP67, 接続: 7 m 固定ケーブル レシーバー: グレー 、 エミッター: 黒色, ハウジング: PC 、黒色fa |
|
|
|
The product 'ML29-P/25/103/115' is now added to your watch list.
The product 'ML29-P/25/103/115' is already on your watch list.
|
非常に狭いセンサーによるシングルビームモニタリング, 集積回路, テスト, 簡単な設置 - プラグ & プレイ, ドアプロファイルやフレームへの設置に最適, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, テスト入力, 光源: IRED, ライトタイプ: 変調赤外線, 動作電圧: 11 ... 30 V DC, テスト入力: テスト: トランスミッタは +UB ≤ 5V DC でオフ, 切替え方式: ライトオン, 信号出力: PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 保護等級: IP65, 接続: 6 m 固定ケーブル, ハウジング: PMMA 、黒色fa |
|
|
|
The product 'RMS-G-RC' is now added to your watch list.
The product 'RMS-G-RC' is already on your watch list.
|
人と車を区別する機能を備えた産業用ゲートオープナー, きわめて広い検出エリアと広い検出範囲, 方向検出, 簡単にプログラム可能, リモートコントロールでプログラム可能, 機能: オープン, センサ原理: レーダーセンサー, 動作電圧: 12 ... 36 V DC 、 12 ... 28 V AC, 信号出力: リレー出力 2 点, 接続: プラグインねじ端子 4 ピン および 2 ピン 、 8 m 接続ケーブルが納品物に含まれていますfa |
|
|
|
The product 'RaDec-M' is now added to your watch list.
The product 'RaDec-M' is already on your watch list.
|
基本機能付き標準レーダーモーションセンサ, 人と車両の信頼性の高い検出, 検知範囲の調整が非常に簡単, 幅広い感度調整, 壁や天井に取り付け可能, 機能: オープン, センサ原理: レーダーセンサー, 動作電圧: 12 ... 36 V DC 、 12 ... 28 V AC, 信号出力: リレー, 接続: 接続ケーブル 2,5 m 納品物に含まれますfa |
|
|
|
The product 'DoorScan-OS-1P-1200' is now added to your watch list.
The product 'DoorScan-OS-1P-1200' is already on your watch list.
|
自動ドア用可動式プレゼンスセンサー, SIL 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して認証済み, 優れた検出信頼性, すべてのフロアカバーを使用した信頼性の高い動作, センサーを停止させない壁までの完全な保護, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: 切替え可能 NPN または PNP 、 短絡保護, 接続: 6 線接続ケーブル付きプラグイン端子fa |
|
|
|
The product 'AIR 16 S Einclipsbar Set' is now added to your watch list.
The product 'AIR 16 S Einclipsbar Set' is already on your watch list.
|
TopScan-S プロファイルセクションに取り付けるための AIR17-S センターモジュール用ベアリングブロックfa |
|
|
|
The product 'AIR16 Module' is now added to your watch list.
The product 'AIR16 Module' is already on your watch list.
|
設定可能な Topscan スイッチ用センサーモジュール, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 17 ... 30 V DC 、 18 ... 28 V AC, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子fa |
|
|
|
The product 'AIR20-8-H-2200/25/38a' is now added to your watch list.
The product 'AIR20-8-H-2200/25/38a' is already on your watch list.
|
バックグラウンド抑制機能付きシングルビーム拡散モードセンサー, クロージングエッジの確実な保護や自動ドアの開放インパルスセンサとして使用可能, 回転ドアのドアハンドルモニターとしても使用可能, 狭く高精度の長距離ライトビーム, 可動式または固定式取り付けに適しています, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 12 ... 30 V DC / 18 ... 28 V AC, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: プラグインねじ端子 (5 m 接続ケーブルは納品物に含まれています)fa |
|
|
|
The product 'AIR30-8-H-2500-5299/38a' is now added to your watch list.
The product 'AIR30-8-H-2500-5299/38a' is already on your watch list.
|
シングルビームライトスキャナー, メインと補助の両方のクロージングエッジを監視するために使用できます, 回転ドアのクロージングエッジの安全性, フロントパネルを取り外さずに直接調整可能な検出範囲, 精密に束ねられた光線により、正確なビームアライメントが可能, 機能: 安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 10 ... 48 V DC / 11 ... 36 V AC, 信号出力: リレー、1 NO, 接続: 5 m 固定ケーブルfa |
|
|
|
The product 'AIR30-8-H-2500/32/76a' is now added to your watch list.
The product 'AIR30-8-H-2500/32/76a' is already on your watch list.
|
シングルビームライトスキャナー, メインと補助の両方のクロージングエッジを監視するために使用できます, 回転ドアのクロージングエッジの安全性, 精密に束ねられた光線により、正確なビームアライメントが可能, バックグラウンド抑制動作モード:検知範囲外の物体を無視します, 機能: 安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 10 ... 30 V DC, 信号出力: PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ, 接続: 5 m 固定ケーブルfa |
|
|
| ![Next Page](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Last Page](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |