|
| ![Next Page](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Last Page](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |
製品 |
|
|
The product 'AL2109-P-1820-3403/40b/49/143' is now added to your watch list.
The product 'AL2109-P-1820-3403/40b/49/143' is already on your watch list.
|
エレベータおよびアクセスのロックエッジを監視するための、低プロファイル高解像度ライトグリッド, コントローラ内蔵のスルービームライトグリッド, EN81-70 および EN12015/16 に準拠, 最大 135 ビームの高密度監視フィールドにより、小さな物体を確実に検出, ゼロ距離まで物体検出, 動作電圧: 11 ... 30 V DC, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続: M8 x 1 コネクタ、4 ピン, ハウジング: アルミニウムfa |
|
|
|
The product 'AL2109-P-1820/25/49/76a/143' is now added to your watch list.
The product 'AL2109-P-1820/25/49/76a/143' is already on your watch list.
|
エレベータおよびアクセスのロックエッジを監視するための、低プロファイル高解像度ライトグリッド, EN81-20、EN81-70 に準拠, 最大 135 ビームの高密度監視フィールドにより、小さな物体を確実に検出, ゼロ距離まで物体検出, 自動ビーム交差, 動作電圧: 11 ... 30 V DC, テスト入力: テスト: 動作電圧 、 作動モード 0 V, UL 認証: E310569 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 最大周囲温度 60 °C, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続: M8 x 1 コネクタ、4 ピン, ハウジング: アルミニウムfa |
|
|
|
The product 'AL2109-P-1820/40b/49/143' is now added to your watch list.
The product 'AL2109-P-1820/40b/49/143' is already on your watch list.
|
エレベータおよびアクセスのロックエッジを監視するための、低プロファイル高解像度ライトグリッド, コントローラ内蔵のスルービームライトグリッド, EN81-70 および EN12015/16 に準拠, 最大 135 ビームの高密度監視フィールドにより、小さな物体を確実に検出, ゼロ距離まで物体検出, 動作電圧: 11 ... 30 V DC, UL 認証: cULus 規格認定取得済み, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続: M8 x 1 コネクタ、4 ピン, ハウジング: アルミニウムfa |
|
|
|
The product 'RL91-54-RT/25/38a/73c' is now added to your watch list.
The product 'RL91-54-RT/25/38a/73c' is already on your watch list.
|
シングルビームクロージングエッジ保護用の回帰反射型センサー, わずかな隙間に適した狭いハウジング, 頑丈なプラスチック製ハウジング, さまざまな取り付け方法, 赤色光付きバージョン, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, 光源: LED, ライトタイプ: 変調された可視赤色光, 動作電圧: 12 ... 30 V DC / 18 ... 28 V AC, 切替え方式: ライトオン, 信号出力: 弱電流リレー、1 つのオルタネータ, UL 認証: cULus, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 保護等級: IP65, 接続: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ, ハウジング: Luran®fa |
|
|
|
The product 'RL91-54-RT/25/49/115' is now added to your watch list.
The product 'RL91-54-RT/25/49/115' is already on your watch list.
|
シングルビームクロージングエッジ保護用の回帰反射型センサー, わずかな隙間に適した狭いハウジング, 頑丈なプラスチック製ハウジング, さまざまな取り付け方法, 赤色光付きバージョン, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, 光源: LED, ライトタイプ: 変調された可視赤色光, 動作電圧: 12 ... 30 V DC, 切替え方式: ライトオン, 信号出力: 1 NPN、1 PNP 同期スイッチング、短絡保護、逆極性保護, UL 認証: cULus 過電流保護のため、最大値と最小値の定格電流を持つヒューズを取り付けて 5 A ください。 30 V DC, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 保護等級: IP65, 接続: 5 m 固定ケーブル, ハウジング: Luran®fa |
|
|
|
The product 'RL91-54-RT/49/59/115' is now added to your watch list.
The product 'RL91-54-RT/49/59/115' is already on your watch list.
|
シングルビームクロージングエッジ保護用の回帰反射型センサー, わずかな隙間に適した狭いハウジング, 頑丈なプラスチック製ハウジング, さまざまな取り付け方法, 赤色光付きバージョン, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, 光源: LED, ライトタイプ: 変調された可視赤色光, 動作電圧: 12 ... 30 V DC, 切替え方式: ダークオン, 信号出力: 1 NPN、1 PNP 同期スイッチング、短絡保護、逆極性保護, UL 認証: cULus 過電流保護のため、最大値と最小値の定格電流を持つヒューズを取り付けて 5 A ください。 30 V DC, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 保護等級: IP65, 接続: 5 m 固定ケーブル, ハウジング: Luran®fa |
|
|
|
The product 'RL91-54-RT/49/59/73c' is now added to your watch list.
The product 'RL91-54-RT/49/59/73c' is already on your watch list.
|
シングルビームクロージングエッジ保護用の回帰反射型センサー, わずかな隙間に適した狭いハウジング, 頑丈なプラスチック製ハウジング, さまざまな取り付け方法, 赤色光付きバージョン, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, 光源: LED, ライトタイプ: 変調された可視赤色光, 動作電圧: 12 ... 30 V DC, 切替え方式: ダークオン, 信号出力: 1 NPN、1 PNP 同期スイッチング、短絡保護、逆極性保護, UL 認証: cULus, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 保護等級: IP65, 接続: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ, ハウジング: Luran®fa |
|
|
|
The product 'RL91-6-IR/25/38a/115' is now added to your watch list.
The product 'RL91-6-IR/25/38a/115' is already on your watch list.
|
シングルビームクロージングエッジ保護用の回帰反射型センサー, わずかな隙間に適した狭いハウジング, 頑丈なプラスチック製ハウジング, さまざまな取り付け方法, 赤外線付きバージョン, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, 光源: LED, ライトタイプ: 変調赤外線, 動作電圧: 12 ... 30 V DC / 18 ... 28 V AC, 切替え方式: ライトオン, 信号出力: 弱電流リレー、1 つのオルタネータ, UL 認証: cULus 過電流保護のため、最大値と最小値の定格電流を持つヒューズを取り付けて 5 A ください。 55 V AC, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 保護等級: IP65, 接続: 5 m 固定ケーブル, ハウジング: Luran®fa |
|
|
|
The product 'RL91-6-IR/25/49/115' is now added to your watch list.
The product 'RL91-6-IR/25/49/115' is already on your watch list.
|
シングルビームクロージングエッジ保護用の回帰反射型センサー, わずかな隙間に適した狭いハウジング, 頑丈なプラスチック製ハウジング, さまざまな取り付け方法, 赤外線付きバージョン, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, 光源: LED, ライトタイプ: 変調赤外線, 動作電圧: 12 ... 30 V DC, 切替え方式: ライトオン, 信号出力: 1 NPN、1 PNP 同期スイッチング、短絡保護、逆極性保護, UL 認証: cULus 過電流保護のため、最大値と最小値の定格電流を持つヒューズを取り付けて 5 A ください。 30 V DC, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 保護等級: IP65, 接続: 5 m 固定ケーブル, ハウジング: Luran®fa |
|
|
|
The product 'RL91-6-IR/38a/59/115' is now added to your watch list.
The product 'RL91-6-IR/38a/59/115' is already on your watch list.
|
シングルビームクロージングエッジ保護用の回帰反射型センサー, わずかな隙間に適した狭いハウジング, 頑丈なプラスチック製ハウジング, さまざまな取り付け方法, 赤外線付きバージョン, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, 光源: LED, ライトタイプ: 変調赤外線, 動作電圧: 12 ... 30 V DC / 18 ... 28 V AC, 切替え方式: ダークオン, 信号出力: 弱電流リレー、1 つのオルタネータ, UL 認証: cULus 過電流保護のため、最大値と最小値の定格電流を持つヒューズを取り付けて 5 A ください。 55 V AC, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 保護等級: IP65, 接続: 5 m 固定ケーブル, ハウジング: Luran®fa |
|
|
| ![Next Page](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Last Page](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |