ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

工業用ゲート向けセンサ

Choose your product

Next PageLast Page
製品

人と車を区別する機能を備えた産業用ゲートオープナー, きわめて広い検出エリアと広い検出範囲, 方向検出, 簡単にプログラム可能, リモートコントロールでプログラム可能, 機能: オープン, センサ原理: レーダーセンサー, 動作電圧: 12 ... 36 V DC 、 12 ... 28 V AC, 信号出力: リレー出力 2 点, 接続: プラグインねじ端子 4 ピン および 2 ピン 、 8 m 接続ケーブルが納品物に含まれていますfa

センシングストリップ用の雨よけカバー, 雨、雪などの悪天候から保護, 必要な長さにカットできます, すでに取り付けられているセンシングストリップを使用して、後付けが可能ですfa

レーダ モーション センサ (スタンダード モデル), 自動ドア用の人や物の検出, 検出フィールドの双方向検出と調整, リモコンまたはプッシュ ボタンで機能設定, 壁や天井に取り付け可能, 機能: オープン, センサ原理: レーダーセンサー, 動作電圧: 12 ... 24 V DC ± 10 %, 信号出力: ソリッドステートリレー, 接続: 接続ケーブル 2,5 m 納品物に含まれますfa

レーダ モーション センサ (スタンダード モデル), 自動ドア用の人や物の検出, 検出フィールドの双方向検出と調整, リモコンまたはプッシュ ボタンで機能設定, 壁や天井に取り付け可能, 機能: オープン, センサ原理: レーダーセンサー, 動作電圧: 12 ... 24 V DC ± 10 %, 信号出力: ソリッドステートリレー, 接続: 接続ケーブル 2,5 m 納品物に含まれますfa

レーダ モーション センサ (スタンダード モデル), 自動ドア用の人や物の検出, 検出フィールドの双方向検出と調整, リモコンまたはプッシュ ボタンで機能設定, 壁や天井に取り付け可能, 機能: オープン, センサ原理: レーダーセンサー, 動作電圧: 12 ... 24 V DC ± 10 %, 信号出力: ソリッドステートリレー, 接続: 接続ケーブル 2,5 m 納品物に含まれますfa

レーダ モーション センサ (スタンダード モデル), 自動ドア用の人や物の検出, 検出フィールドの双方向検出と調整, リモコンまたはプッシュ ボタンで機能設定, 壁や天井に取り付け可能, 機能: オープン, センサ原理: レーダーセンサー, 動作電圧: 12 ... 24 V DC ± 10 %, 信号出力: ソリッドステートリレー, 接続: 接続ケーブル 2,5 m 納品物に含まれますfa

レーダ モーション センサ (スタンダード モデル), 自動ドア用の人や物の検出, 検出フィールドの双方向検出と調整, リモコンまたはプッシュ ボタンで機能設定, 壁や天井に取り付け可能, 機能: オープン, センサ原理: レーダーセンサー, 動作電圧: 12 ... 24 V DC ± 10 %, 信号出力: ソリッドステートリレー, 接続: 接続ケーブル 2,5 m 納品物に含まれますfa

レーダ モーション センサ (スタンダード モデル), 自動ドア用の人や物の検出, 検出フィールドの双方向検出と調整, リモコンまたはプッシュ ボタンで機能設定, 壁や天井に取り付け可能, 機能: オープン, センサ原理: レーダーセンサー, 動作電圧: 12 ... 24 V DC ± 10 %, 信号出力: ソリッドステートリレー, 接続: 接続ケーブル 2,5 m 納品物に含まれますfa

防火障壁の安全装置用小型防火光電センサ, VdS テストレポート FSA および外部監視製造(U Symbol)に準拠した認証, 省エネランプが切り替え済みの場合でも、周囲の光に反応しません, 光源: LED、660 nm および 赤外線発光ダイオード、880 nm, ライトタイプ: 変調された可視赤色光 および 変調赤外線, 制御エレメント: ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ 、 時間調整器, 動作電圧: 12 ... 240 V AC/DC, 切替え方式: ライトオン/ダークオン、切り替え可能 。 (選択可能。ライト/ダークの切り替えは、レシーバーで「ダークオン」が選択されている場合にのみ有効です。), 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, タイマ機能: オンディレイ(GAN)、オフディレイ(GAB)、ワンショット(IAB)、オンディレイ - オフディレイ(GAN-GAB)、プログラム可能
調整範囲 0.1~10 秒, CCC 認証: 中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み, 保護等級: IP67fa

人、物体、および車両を検出するための光電センサー, 小型ハウジング付きの大型構造, 周囲光に反応しません, ユニバーサル電圧用バージョン, リレー出力, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, 光源: LED, ライトタイプ: 変調された可視赤色光 、 630 nm, 動作電圧: 24 ... 240 V AC
12 ... 240 V DC, 切替え方式: ライトオン, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, CCC 認証: 中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み, 保護等級: IP67, 接続: エミッター: 2 m 固定ケーブル 、2 線式
レシーバー: 2 m 固定ケーブル 、5 線式, ハウジング: ポリカーボネートfa
Next PageLast Page

Narrow down search result list