|
| ![Next Page](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Last Page](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |
製品 |
|
|
The product 'ML29-P/25/103/115' is now added to your watch list.
The product 'ML29-P/25/103/115' is already on your watch list.
|
非常に狭いセンサーによるシングルビームモニタリング, 集積回路, テスト, 簡単な設置 - プラグ & プレイ, ドアプロファイルやフレームへの設置に最適, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, テスト入力, 光源: IRED, ライトタイプ: 変調赤外線, 動作電圧: 11 ... 30 V DC, テスト入力: テスト: トランスミッタは +UB ≤ 5V DC でオフ, 切替え方式: ライトオン, 信号出力: PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 保護等級: IP65, 接続: 6 m 固定ケーブル, ハウジング: PMMA 、黒色fa |
|
|
|
The product 'ML29-2P/25/103/143' is now added to your watch list.
The product 'ML29-2P/25/103/143' is already on your watch list.
|
非常に狭いセンサーによるシングルビームモニタリング, 集積回路, テスト, 簡単な設置 - プラグ & プレイ, ドアプロファイルやフレームへの設置に最適, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, テスト入力, 光源: IRED, ライトタイプ: 変調赤外線, 動作電圧: 11 ... 30 V DC, テスト入力: テスト: 0 V でエミッタを非アクティブ化, 切替え方式: ライトオン, 信号出力: PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 保護等級: IP65, 接続: 4 ピンプラスチックコネクタ、直径 6.5 mm, ハウジング: トランスミッタ:PMMA(黒色) / レシーバー:赤色 PMMAfa |
|
|
|
The product 'ML29-P/25/102/143' is now added to your watch list.
The product 'ML29-P/25/102/143' is already on your watch list.
|
非常に狭いセンサーによるシングルビームモニタリング, 集積回路, テスト, 簡単な設置 - プラグ & プレイ, ドアプロファイルやフレームへの設置に最適, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, テスト入力, 光源: IRED, ライトタイプ: 変調赤外線, 動作電圧: 11 ... 30 V DC, テスト入力: テスト: トランスミッタは +UB ≤ 5V DC でオフ, 切替え方式: ライトオン, 信号出力: NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 保護等級: IP65, 接続: 4 ピンプラスチックコネクタ、直径 6.5 mm, ハウジング: PMMA 、黒色fa |
|
|
|
The product 'ML29-P/25/103/143' is now added to your watch list.
The product 'ML29-P/25/103/143' is already on your watch list.
|
非常に狭いセンサーによるシングルビームモニタリング, 集積回路, テスト, 簡単な設置 - プラグ & プレイ, ドアプロファイルやフレームへの設置に最適, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, テスト入力, 光源: IRED, ライトタイプ: 変調赤外線, 動作電圧: 11 ... 30 V DC, テスト入力: テスト: トランスミッタは +UB ≤ 5V DC でオフ, 切替え方式: ライトオン, 信号出力: PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 保護等級: IP65, 接続: 4 ピンプラスチックコネクタ、直径 6.5 mm, ハウジング: PMMA 、黒色fa |
|
|
|
The product 'ML29-P/59/102/115' is now added to your watch list.
The product 'ML29-P/59/102/115' is already on your watch list.
|
非常に狭いセンサーによるシングルビームモニタリング, 集積回路, テスト, 簡単な設置 - プラグ & プレイ, ドアプロファイルやフレームへの設置に最適, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, テスト入力, 光源: IRED, ライトタイプ: 変調赤外線, 動作電圧: 11 ... 30 V DC, テスト入力: テスト: トランスミッタは +UB ≤ 5V DC でオフ, 切替え方式: ダークオン, 信号出力: NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 保護等級: IP65, 接続: 6 m 固定ケーブル, ハウジング: PMMA 、黒色fa |
|
|
|
The product 'ML29-P/59/102/143' is now added to your watch list.
The product 'ML29-P/59/102/143' is already on your watch list.
|
非常に狭いセンサーによるシングルビームモニタリング, 集積回路, テスト, 簡単な設置 - プラグ & プレイ, ドアプロファイルやフレームへの設置に最適, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, テスト入力, 光源: IRED, ライトタイプ: 変調赤外線, 動作電圧: 11 ... 30 V DC, テスト入力: テスト: トランスミッタは +UB ≤ 5V DC でオフ, 切替え方式: ダークオン, 信号出力: NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 保護等級: IP65, 接続: 4 ピンプラスチックコネクタ、直径 6.5 mm, ハウジング: PMMA 、黒色fa |
|
|
|
The product 'ML29-P/59/102/143-Y807709' is now added to your watch list.
The product 'ML29-P/59/102/143-Y807709' is already on your watch list.
|
ミニチュア設計, ドアプロファイルやフレームへの設置に最適, ダークオン切替え, 接続ケーブル付属, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, テスト入力, 光源: IRED, ライトタイプ: 変調赤外線 、 880 nm, 動作電圧: 11 ... 30 V DC, テスト入力: +UB ≤ 5 V DC でのエミッターの非アクティブ化, 切替え方式: ダークオン, 信号出力: NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 保護等級: IP65, 接続: 4 ピンプラスチックコネクタ、直径 6.5 mm, ハウジング: PMMA 、黒色fa |
|
|
|
The product 'ML29-P/59/103/143' is now added to your watch list.
The product 'ML29-P/59/103/143' is already on your watch list.
|
非常に狭いセンサーによるシングルビームモニタリング, 集積回路, テスト, 簡単な設置 - プラグ & プレイ, ドアプロファイルやフレームへの設置に最適, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, テスト入力, 光源: IRED, ライトタイプ: 変調赤外線, 動作電圧: 11 ... 30 V DC, テスト入力: テスト: トランスミッタは +UB ≤ 5V DC でオフ, 切替え方式: ダークオン, 信号出力: PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 保護等級: IP65, 接続: 4 ピンプラスチックコネクタ、直径 6.5 mm, ハウジング: PMMA 、黒色fa |
|
|
|
The product 'ML29T-P/32/59/115 100mm' is now added to your watch list.
The product 'ML29T-P/32/59/115 100mm' is already on your watch list.
|
非常に狭いセンサーによるシングルビームモニタリング, 集積回路, テスト, 簡単な設置 - プラグ & プレイ, ドアプロファイルやフレームへの設置に最適, 構造タイプ (S2): 長方形タイプ, テスト入力, 光源: IRED, ライトタイプ: 変調赤外線, 動作電圧: 10 ... 32 V DC, テスト入力: テスト: トランスミッタは +UB ≤ 5V DC でオフ, 切替え方式: ダークオン, 信号出力: PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 保護等級: IP65, 接続: 100 mm 固定ケーブル, ハウジング: PMMA 、黒色fa |
|
|
|
The product 'PROSCAN-2597/38a/76a' is now added to your watch list.
The product 'PROSCAN-2597/38a/76a' is already on your watch list.
|
最大 12 ビームのファン型検出フィールド, ドア幅全体での閉安全監視, さまざまなドア幅に合わせて調整可能な検出フィールド, 自動ドリフト補正, テスト入力付きバージョン, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 12 ... 38 V DC, 信号出力: リレー、1 NO, 接続: 5 m 固定ケーブルfa |
|
|
| ![Next Page](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Last Page](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |