ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

防火センサ

Choose your product

製品

防火障壁の安全装置用小型防火光電センサ, VdS テストレポート FSA および外部監視製造(U Symbol)に準拠した認証, 省エネランプが切り替え済みの場合でも、周囲の光に反応しません, 光源: LED、660 nm および 赤外線発光ダイオード、880 nm, ライトタイプ: 変調された可視赤色光 および 変調赤外線, 制御エレメント: ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ 、 時間調整器, 動作電圧: 12 ... 240 V AC/DC, 切替え方式: ライトオン/ダークオン、切り替え可能 。 (選択可能。ライト/ダークの切り替えは、レシーバーで「ダークオン」が選択されている場合にのみ有効です。), 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, タイマ機能: オンディレイ(GAN)、オフディレイ(GAB)、ワンショット(IAB)、オンディレイ - オフディレイ(GAN-GAB)、プログラム可能
調整範囲 0.1~10 秒, CCC 認証: 中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み, 保護等級: IP67fa

防火バリアの安全装置用小型光電センサ, VdS テストレポート FSA および外部監視製造(U Symbol)に準拠した認証, 接点に対する高い保護, 省エネランプが切り替え済みの場合でも、周囲の光に反応しません, 有効検出範囲: 0 ... 2,1 m (H60 リフレクタ付き), 光源: LED 645 nm, ライトタイプ: 変調された可視赤色光, 動作電圧: 10 ... 30 V DC, 切替え方式: ライトオン / ダークオン切替可能, 信号出力: NPN 1 点およびPNP 出力 1 点、ダイレクトスイッチング、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ, UL 認証: cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 保護等級: IP67, 接続: 5 ピン M12 x 1 コネクタ、金属ねじ付き、90°回転可能, ハウジング: フレーム:ニッケルめっき、亜鉛ダイカスト、
側面:ガラス繊維強化プラスチック PCfa

防火障壁の安全装置用小型防火光電センサ, VdS テストレポート FSA および外部監視製造(U Symbol)に準拠した認証, 省エネランプが切り替え済みの場合でも、周囲の光に反応しません, 光源: LED, ライトタイプ: 変調された可視赤色光 、 660 nm, 動作電圧: 12 ... 240 V AC/DC, 切替え方式: ライトオン/ダークオン、切り替え可能 (選択可能。ライト/ダークの切り替えは、レシーバーで「ダークオン」が選択されている場合にのみ有効です。), 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, タイマ機能: オンディレイ(GAN)、オフディレイ(GAB)、ワンショット(IAB)、オンディレイワンショット(GAN-IAB)、オンディレイ - オフディレイ(GAN-GAB)、プログラム可能
調整間隔 0.1~10 秒, CCC 認証: 中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み, 保護等級: IP67fa

Narrow down search result list