注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
メインおよび補助のクロージングエッジを監視するための精密に束ねられた光線によるシングルビームライトスキャナー |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
最小検出範囲 | 100 ... 1000 mm | |
最大検出範囲 | 100 ... 2500 mm | |
光源 | IRED | |
ライトタイプ | 変調赤外線 | |
黒 / 白差 (6 % / 90 %) | ≤ 400 mm (距離 2000 mm で) | |
トランスミッタ周波数 | 1800 Hz | |
作動モード | バックグラウンド評価 | |
ライトスポットの直径 | 50 mm センサー範囲 2000 mm の場合 | |
発散角 | 約 1,4 ° | |
付属アクセサリ | AIR30 および PROSCAN シリーズのセンサー用取り付けフレーム (取り付け済み) | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 1050 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 90 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
機能インジケータ | 赤色 LED: 出力がアクティブのときに点灯します | |
制御エレメント | 検知範囲調整器、ライトオン/ダークオン切り替えスイッチ | |
工場出荷時の設定 | ライトオン | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 48 V DC / 11 ... 36 V AC | |
無負荷供給電流 | 100 mA | |
入力 | ||
テスト入力 | +UB でエミッター無効 | |
出力 | ||
切替え方式 | ライトオン/ダークオン、切り替え可能 | |
信号出力 | リレー、1 NO | |
スイッチング電圧 | ≤ 50 V AC / 24 V DC | |
スイッチング電流 | ≤ 200 mA AC / 1 A DC | |
応答時間 | 50 ms | |
電源遮断遅延 | 約 200 ms | |
規格準拠 | ||
標準 | EN 60947-5-2 | |
規格 2 | EN 61000-6-2 (EN 61000-4-5、EN 61000-4-11 は除く) | |
規格 3 | EN 61000-6-3 | |
承認と証明書 | ||
CCC 認証 | 中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
保管温度 | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP52 | |
接続 | 5 m 固定ケーブル | |
材料 | ||
ハウジング | プラスチック | |
光学面 | Luran® | |
質量 | 50 g | |
寸法 | ||
高さ | 45 mm | |
幅 | 102 mm | |
深度 | 32 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 381 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 196 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2247B | ALL | 227 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6941 | ALL | 224 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|