注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
シングルビームアクティブ赤外線スキャナー、バックグラウンド抑制機能、最大設置高さ 2.5 m、黒色ハウジング、リレー接点出力、固定ケーブル |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
最小検出範囲 | 550 ... 1000 mm | |
最大検出範囲 | 550 ... 2500 mm | |
光源 | IRED | |
ライトタイプ | 変調赤外線 | |
黒 / 白差 (6 % / 90 %) | ≤ 400 mm (距離 2000 mm で) | |
トランスミッタ周波数 | 1800 Hz | |
作動モード | バックグラウンド抑制 | |
ライトスポットの直径 | 50 mm センサー範囲 2000 mm の場合 | |
発散角 | 約 1,4 ° | |
付属アクセサリ | スイベルブラケット、取り付けブラケット | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 1050 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 90 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
機能インジケータ | 赤色 LED: 出力がアクティブのときに点灯します | |
制御エレメント | 検知範囲調整器、ライトオン/ダークオン切り替えスイッチ | |
工場出荷時の設定 | ライトオン | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 48 V DC / 11 ... 36 V AC | |
無負荷供給電流 | 100 mA | |
入力 | ||
テスト入力 | +UB でエミッター無効 | |
出力 | ||
切替え方式 | ライトオン/ダークオン、切り替え可能 | |
信号出力 | リレー、1 NO | |
スイッチング電圧 | ≤ 50 V AC / 24 V DC | |
スイッチング電流 | ≤ 200 mA AC / 1 A DC | |
応答時間 | 70 ms | |
電源遮断遅延 | 約 200 ms | |
規格準拠 | ||
標準 | EN 60947-5-2 | |
規格 2 | EN 61000-6-2 (EN 61000-4-5、EN 61000-4-11 は除く) | |
規格 3 | EN 61000-6-3 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
保管温度 | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP52 | |
接続 | 固定ケーブル 高い柔軟性 2,5 m | |
材料 | ||
ハウジング | プラスチック | |
光学面 | Luran® | |
質量 | 50 g | |
寸法 | ||
高さ | 45 mm | |
幅 | 102 mm | |
深度 | 32 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 649 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 196 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 140 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2247B | ALL | 227 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6941 | ALL | 224 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|