Czujniki indukcyjne mają typowe kluczowe dane techniczne. Należy o tym wiedzieć, aby zapewnić właściwe stosowanie w zakładach i zastosowaniach.
Termin | Opis |
---|---|
Moment dokręcania | Do czujników cylindrycznych w obudowach metalowych: zdefiniowany moment dokręcania elementu złącznego. Do dokręcania odpowiednim momentem są dostępne narzędzia specjalne (klucze dynamometryczne). |
Znamionowy prąd roboczy (le) | Ta wartość określa maksymalny prąd odbiornika podczas pracy ciągłej. por. EN 60947-5-2 |
Znamionowa odległość robocza (sn) | Znamionowa odległość robocza jest zmienną normatywną, określającą odległości robocze. Odległość ta nie uwzględnia tolerancji produkcyjnych ani zmian spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, takimi jak napięcie i temperatura. por. EN 60947-5-2 |
Opóźnienie przed dostępnością (tv) | Opóźnienie przed dostępnością to czas potrzebny do uzyskania gotowości czujnika zbliżeniowego do pracy po załączeniu napięcia roboczego. Czujniki indukcyjne firmy Pepperl+Fuchs charakteryzują się maksymalnym opóźnieniem czasowym 300 ms, zgodnie z normą EN 60947-5-2. |
Napięcie robocze (UB) | Napięcie robocze określa zakres napięcia, którym może być zasilane urządzenie. +UB i -UB oznacza przyłącza czujnika dla napięcia zasilania: -UB to uziemienie i +U.B to przyłącze napięcia. W przypadku czujników typu NAMUR podano napięcie znamionowe. |
Tłumienie sygnału rozruchu | Urządzenie na czujnikach, które tłumi fałszywy sygnał wyjściowy, gdy napięcie robocze zostanie zastosowane w czasie opóźnienia przed dostępnością (tv) |
Zapewniony zasięg zwalniania PDDB (sar) | Dotyczy czujników indukcyjnych w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem: W przypadku PDDB (PDDB = urządzenie zbliżeniowe o określonym działaniu w warunkach awarii) jest to odległość od powierzchni wykrywania, na której prawidłowo wykryto brak określonego obiektu docelowego, z uwzględnieniem wszystkich określonych warunków otoczenia i tolerancji producenta. Odnosi się to do odległości lub zakresu odległości w celu bezpiecznego nieużywania (zwolnienia). por. EN 60947-5-3 |
Gwarantowana odległość robocza (sa) | Odległość od powierzchni wykrywania, w której uruchomienie czujnika jest zapewnione w określonych warunkach: por. EN 60947-5-2 |
Gwarantowana odległość robocza PDDB (sao) | Dotyczy czujników indukcyjnych w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem: W przypadku PDDB (PDDB = urządzenie zbliżeniowe o określonym działaniu w warunkach awarii) jest to odległość od powierzchni wykrywania, na której prawidłowo wykryto obecność określonego obiektu docelowego, z uwzględnieniem wszystkich określonych warunków otoczenia i tolerancji producenta. Odnosi się to do odległości lub zakresu odległości w celu bezpiecznego działania. por. EN 60947-5-3 |
Histereza (H) | Odległość między punktami przełączania, gdy element tłumiący zbliża się do czujnika i gdy odsuwa się. Czujniki zbliżeniowe firmy Pepperl+Fuchs zazwyczaj mają histerezę wynoszącą od 5% do 10% znamionowej odległości roboczej. |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Rozwiązanie w obwodach elektrycznych lub elektronicznych, który zapobiega uszkodzeniu czujnika w przypadku zwarcia. Wiele czujników jest wyposażonych w cykliczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Po przekroczeniu wartości granicznej prądu wyjście otwiera się i zamyka okresowo, aż do usunięcia zwarcia. |
Prąd krótkoterminowy (IK) | Prąd, który może wystąpić na krótko podczas załączania bez zniszczenia elementów elektrycznych. Specyfikacja prądu krótkotrwałego jest szczególnie ważna podczas używania żarówek. W momencie włączenia żarówki mają na krótko o wiele wyższy pobór prądu niż podczas pracy. |
Prąd bez odbiornika (I0) | Prąd odbierany przez czujnik bez podłączonego odbiornika. |
Użyteczna odległość robocza (su) | Odległość robocza pojedynczego czujnika, mierzona w określonych warunkach. por. EN 60947-5-2 |
Skuteczna odległość robocza (sr) | Odległość robocza pojedynczego czujnika zbliżeniowego, mierzona przy określonej temperaturze i napięciu oraz w określonych warunkach montażu. por. EN 60947-5-2 |
Prąd resztkowy (lR) | Prąd przepływający przez odbiornik, gdy podzespół elektroniczny (np. przełącznik) jest wyłączony. |
Napięcie tętniące | Napięcie przemienne (szczyt do szczytu) nałożone na napięcie robocze jako procent średniej arytmetycznej. Czujniki indukcyjne firmy Pepperl+Fuchs mają maksymalne napięcie tętniące wynoszące 10%. por. EN 60947-5-2 |
Znamionowa głębokość zanurzenia (sn) | Znamionowa odległość robocza sn do czujników szczelinowych. |
Częstotliwość przełączania (f) | Liczba cykli przełączania czujnika na sekundę i w określonych warunkach. Maksymalna liczba zmian w hercach (Hz) ze stanu tłumionego do nietłumionego. |
Odporność na uderzenia | Miara zdolności obudowy urządzeń elektrycznych do wytrzymania obciążenia udarowego. Badanie odporności na wstrząsy jest przeprowadzane przy 30-krotnym przyspieszeniu grawitacyjnym i czasie trwania 11 ms. por. IEC 60068-2-27. |
Stopień ochrony | Zakres ochrony zapewnianej przez obudowę przed dostępem do niebezpiecznych części, przed wnikaniem stałych ciał obcych i przed wnikaniem wody, sprawdzony znormalizowanymi metodami badań. Klasyfikacja urządzeń elektrycznych według następujących aspektów: 1. Przydatność do różnych warunków otoczenia 2. Zabezpieczenia przed potencjalnym zagrożeniem dla ludzi. Klasyfikacja urządzeń elektrycznych według następujących aspektów: potocznie określana jako „ochrona IP”. IP to skrót od „International Protection”. por. DIN EN 60529:2014-09 i VDE 0470-1:2014-09 |
Odporność | Odporność na drgania mechaniczne. Odporność na drgania jest testowana przy częstotliwości rezonansowej pomiędzy 10 Hz do 55 Hz i amplitudzie 1 mm. Por. IEC 60068-2-6 |
Spadek napięcia (Ud) | Różnica potencjałów występująca, gdy prąd przepływa przez rezystor/odbiornik znajdujący się pomiędzy dwoma zaciskami obwodu lub przez podzespół elektryczny. Ud jest mierzony przez aktywny czujnik lub wyjście. por. EN 60947-5-1; VDE 0660-200:2018-03 |
Temperatura otoczenia | Zakres temperatur, w którym zgodnie ze specyfikacją produkt, podzespół lub urządzenie działa bez zakłóceń. |