Czujniki indukcyjne są dostępne w różnych wersjach. W zależności od zastosowania, do skutecznego wykorzystania mogą być potrzebne różne rodzaje wyjść, typy połączeń, materiały lub rodzaje budowy.
Każdy rodzaj wyjścia czujnika dostarcza informacji, czy jest to czujnik binarny z dwoma zdefiniowanymi stanami, z analogowymi wartościami wyjściowymi lub czujnik transferu danych.
Czujniki indukcyjne można integrować z systemami na różne sposoby. Różne wersje czujników z przewodami stałymi, z wtyczkami lub bez wtyczek, albo ze złączami wtykowymi są dostępne jako wyposażenie standardowe w różnych wersjach.
Podczas wybierania czujnika ważnym czynnikiem jest materiał zewnętrzny, ponieważ musi być odpowiedni do warunków otoczenia w danym zastosowaniu. Jest to jedyny sposób zapewnienia niezawodnego działania maszyn i zakładów.
Czujniki indukcyjne są dostępne w różnych wersjach, dostosowanych do różnych zastosowań i warunków instalacji. Typowe rozwiązania to konstrukcje cylindryczne i sześcienne.
Niektóre czujniki mają szereg specjalnych funkcji, dzięki którym nadają się do specjalnych zastosowań.