Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Rodzaje obudów


Czujniki indukcyjne są dostępne w różnych wersjach, dostosowanych do różnych zastosowań i warunków montażowych. Typowe rozwiązania to konstrukcje cylindryczne i sześcienne.


Czujniki cylindryczne


Powierzchnia wykrywająca czujników cylindrycznych znajduje się na jego czole w kierunku osiowym. Czujniki te są dostępne w wersjach o średnicy 3 mm bez gwintu lub 4 mm z gwintem, do 30 mm z gwintem lub 40 mm gładkie z obudową zacisku.

Przykład typowego zastosowania: czujniki cylindryczne są zwykle stosowane w miejscach, gdzie wymagany jest prosty montaż, np. gdy wymagany jest montaż z jednym otworem. Czujniki cylindryczne można łatwo przesunąć w kierunku osiowym, co ułatwia ich regulację i dostosowanie do danego zastosowania.


Czujniki sześcienne


Typowe prostokątne czujniki indukcyjne firmy Pepperl+Fuchs są znane pod nazwą VariKont. Czujniki tego typu (konstrukcja obudowy IC30 i IC40) mają otwory montażowe zgodne z definicją podaną w europejskiej normie EN 60947. Ich układ jest taki sam, jak mechanicznych wyłączników krańcowych.

Przykład typowego zastosowania: Ze względu na dużą odległość roboczą, wytrzymałość i dostępne opcje montażu czujniki VariKont są często używane w parkach rozrywki. Jednak nawet w środowiskach przemysłowych czujniki VariKont są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane są duże odległości robocze. Ruchoma głowica czujnika znacznie ułatwia jego montaż.


Flat Pack (FP)


Czujniki o budowie flat pack to płaskie bloki o dużej powierzchni czołowej (80 mm x 80 mm), obsługujące dzięki temu dużą odległość roboczą. Składają się one z dwóch części. W podstawie montażowej znajduje się komora zacisków. W górnej części znajdują się styki przyłączeniowe, element czujnika i układy elektroniczne, które są zatopione hermetycznie w żywicy odlewniczej. Górna część jest zawsze wykonana z PBT, a podstawa montażowa z PBT lub metalu odlewniczego. Obudowy typu flat pack mają otwory montażowe zgodne z normą europejską EN 60947 (konstrukcja obudowy ID80).

Przykład typowego zastosowania: Ze względu na dużą odległość roboczą, wytrzymałość i możliwości montażu czujniki typu Flat Pack (FP) są często używane w parkach rozrywki. Czujniki flat pack można stosować jednak wszędzie tam, gdzie wymagane są duże odległości robocze, nawet w dużych środowiskach przemysłowych.


Surface-Mountable Sensors


Surface-mountable sensors are small inductive sensors with attachment options for mounting onto surfaces. The sensors can be screwed onto a surface designed for this purpose. Depending on the design, the sensing face is oriented upward or forward. The housing is usually made of PBT.

Example of a typical application: surface-mountable sensors are multipurpose. They are typical all-arounders.


Indukcyjny czujnik szczelinowy


Ten typ czujnika ma obudowę z PBT w kształcie litery U. Zmienne pole elektromagnetyczne składa się z dwóch cewek, które znajdują się naprzeciwko siebie w „nogach” litery U. Funkcja elementu przełączającego jest uruchamiana, gdy obiekt przechodzi przez obszar pomiędzy cewkami. Ze względu na swoją konstrukcję, czujniki indukcyjne ze szczeliną nie mają żadnego współczynnika redukcji. Wszystkie elementy tłumiące metal są jednakowo dobrze wykrywane.

Przykład typowego zastosowania:czujniki szczelinowe są używane do sprzężenia zwrotnego położenia siłowników zaworów. Ponadto czujniki tego typu są używane do wykrywania wskaźnika przeciągania na manometrach (wykrywanie maksymalnego lub minimalnego ciśnienia).


Pierścieniowe czujniki indukcyjne


Czujniki te mają formę pierścienia. Zmienne pole elektromagnetyczne jest skupione wewnątrz pierścienia. Funkcja elementu przełączającego jest uruchamiana, gdy metalowy przedmiot wsuwa się w czujnik pierścieniowy. Obudowa jest wykonana z materiału PBT.

Przykłady typowych zastosowań: wykrywanie zawieszonego elementu, zadania zliczania


amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj

Zapoznaj się z ofertą czujników indukcyjnych Pepperl+Fuchs.