Niektóre czujniki są wyposażone w wyjścia styku przekaźnika. Maksymalną moc przełączania i budowę elektryczną można znaleźć w danych technicznych każdego czujnika.
W tej wersji szczególnie ważne są informacje dotyczące trwałości mechanicznej. Odnosi się to do liczby cykli przełączania zestyku przekaźnika bez odbiornika. Wartość ta jest również uzyskiwana przy niskim obciążeniu styku elektrycznego. Wartość jest zmniejszana do określonej wartości wytrzymałości elektrycznej przy obciążeniu znamionowym styków. Wartości trwałości użytkowej to wartości MTBF (MTBF = średni czas pracy między awariami).
Czujniki z wyjściem styku przekaźnika są używane, gdy odbiornik wymaga dużych prądów i/lub gdy wymagana jest izolacja galwaniczna między obwodem czujnika a obwodem prądu odbiornika. Ponieważ stykom przekaźnika zawsze towarzyszą ruchome masy, to maksymalna częstotliwość przełączania jest ograniczona do kilku cykli przełączania na sekundę. Ogranicza to użycie czujników ze stykami przekaźnika do bardziej statycznych zastosowań.
Podłączanie czujnika – przykład
Czujniki z wyjściem styków przekaźnika są oznaczone literą R w trzecim bloku opisu zamawianego produktu Pepperl+Fuchs.