Czujniki indukcyjne, czasami w wersjach specjalnych, są używane w różnych zastosowaniach i branżach.
Poniżej znajdują się informacje o specjalnych czujnikach oraz przegląd możliwych obszarów zastosowań i branż.
Czujniki indukcyjne są stosowane w przemyśle przetwórczym, np. jako podzespoły zaworów liniowych i tradycyjne czujniki zbliżeniowe.
Więcej informacji:
Technologia czujników do zautomatyzowanych zakładów przetwórczych
Czujniki indukcyjne są często używane w pojazdach, np. w urządzeniach mobilnych, do zadań takich jak monitorowanie położenia lub monitorowanie położenia końcowego ramion obrotowych, ramion chwytających i nadwozi samowyładowczych.
Więcej informacji:
Czujniki do pojazdów użytkowych,
Turbiny wiatrowe wymagają szeregu informacji dotyczących sterowania i monitorowania. Czujniki indukcyjne są używane w wielu rozmiarach i wersjach, m.in. do wykrywania ruchu pierścienia obrotowego wychylenia łopat, kół zębatych napędu i wciągarki serwisowej.
Więcej informacji:
Czujniki do energii odnawialnej
Czujniki indukcyjne są używane w branży magazynowania i przeładunku materiałów w celu sprawdzenia końcowej pozycji ramion podnoszących. Można je również stosować do wykrywania położenia końcowego w systemach transportu automatycznego oraz do monitorowania wysunięcia wideł (monitorowania położenia) w urządzeniach do transportu wewnętrznego.
Więcej informacji:
Czujniki do magazynowania i przeładunku materiałów
Poza branżą opakowań istnieje szeroki zakres wymagań w branży farmaceutycznej, kosmetycznej, spożywczej i towarów konsumpcyjnych. Dostępne są odpowiednie czujniki indukcyjne do sterowania maszynami w tych branżach.
Więcej informacji:
Czujniki do technologii pakowania,
Czujniki indukcyjne są używane w branży drukarskiej do zadań, takich jak wykrywanie położenia w maszynach rotacyjnych rolowych, wykrywanie zatrzymania końcowego w procesie wykrawania itp.
Więcej informacji:
Czujniki do branży drukarskiej i papierniczej