Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Warunki otoczenia


Należy wziąć pod uwagę specyfikę warunków otoczenia, aby czujniki mogły spełnić stawiane im wymagania. W przypadku specjalnych wymagań odnośnie warunków otoczenia do większości przypadków dostępne są odpowiednie wersje czujników.


Temperatura otoczenia

Dopuszczalna temperatura otoczenia to zakres, w którym czujnik indukcyjny działa prawidłowo. Poniższe dane dotyczą czujników standardowych firmy Pepperl+Fuchs:

  • Temperatura otoczenia: -25°C +70°C lub 248 K do 343 K
  • Temperatura przechowywania: -40°C +85°C lub 233 K do 358 K

Dla kształtów specjalnych:
-25°C +100°C lub 248 K do 373 K
-40°C do +150°C lub 233 K do 423 K
0°C do +200°C lub 273 K do 473 K
0°C do +250°C lub 273 K do 523 K

Czujniki o podwyższonych temperaturach otoczenia

Czujniki indukcyjne mogą być zaprojektowane do pracy w podwyższonych temperaturach otoczenia. Czujniki osiągają swoje granice naprężenia przy następujących wartościach maksymalnych:

  • Czujniki z literą „T” w oznaczeniu typu: ≤ +100°C
  • Czujniki z „150”, „200” lub „250” w oznaczeniu typu: maksymalna temperatura robocza w każdym przypadku podana w°C.

W przypadku bardzo niskich temperatur nie ma kodu w oznaczeniu kolejności.


Odporność na ciśnienie

Dostępne są szczególnie odporne na ciśnienie czujniki przeznaczone do specjalnych zastosowań związanych z odpornością na ciśnienie. Czujniki tego typu posiadają oznaczenie "D" w oznaczeniu typu: do 500 barów. Szczegółowe informacje można znaleźć w danych technicznych danego produktu.


Odporność na wstrząsy i wibracje

Czujniki indukcyjne są poddawane kompleksowym badaniom pod kątem odporności na wstrząsy i drgania. Testy odporności na wstrząsy są przeprowadzane zgodnie z normą IEC 60068-2-27. Testy odporności na wibracje są przeprowadzane zgodnie z normą IEC 60068-2-6.


Odporność na rozpryski spawalnicze

Czujniki indukcyjne odporne na rozpryski spawalnicze mają literę „C” w oznaczeniu typu. Czujniki tego typu charakteryzują się wystarczającą wytrzymałością w szczególnych warunkach, np. w przypadku stosowania w systemach spawania lub w obrabiarkach. Firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę czujników odpornych na rozpryski spawalnicze.


Wytrzymałość

Czujniki z hermetycznie zamykanymi obudowami ze stali nierdzewnej są używane szczególnie do zastosowań w myciu, w których często odbywają się cykle czyszczenia gorącą parą i myjkami wysokociśnieniowymi. Czujniki te mają metalową powierzchnię, co zapewnia wysoki stopień wytrzymałości. Oprócz zastosowań do spłukiwania czujniki z metalową częścią czołową są często używane w obrabiarkach, gdzie są spłukiwane cieczami chłodzącymi.


Stopnie ochrony

W zależności od wymagań, czujniki indukcyjne mają stopień ochrony IP65, IP67 lub IP68 (EN 60529). Wersje o stopniu ochrony IP69K są dostępne do użytku w szczególnie trudnych warunkach przemysłowych.


amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj

Zapoznaj się z ofertą czujników indukcyjnych Pepperl+Fuchs.