Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Czujniki specjalne


Czujniki zoptymalizowane do użytku pod kątem zastosowań specjalnych znajdują się poniżej. Są to czujniki przeznaczone do konkretnych zastosowań.


Czujniki o współczynniku redukcji 1


Czujniki o współczynniku redukcji 1 wykrywają wszystkie metale na praktycznie tej samej odległości roboczej. Zapewnia to korzyści w porównaniu z konwencjonalnymi czujnikami indukcyjnymi. Dotyczy to zwłaszcza zastosowań, w których czujnik jest używany do wykrywania różnych metali.

Właściwości:

  • Jednakowa odległość robocza dla wszystkich metali,
  • Maksymalne odległości robocze od 2 mm do 75 mm,
  • Odporność na elektryczne pole magnetyczne,
  • Odporność na zgrzewanie mechaniczne (opcja),
  • Pełna oferta obudów cylindrycznych i sześciennych

Czujniki odporne na spawanie


Aby zapewnić skuteczne działanie w trudnych warunkach przemysłowych, czujniki indukcyjne stosowane w systemach spawalniczych mają odpowiednio wysoki poziom wytrzymałości mechanicznej i wysoką odporność na silne pola magnetyczne.

Odporne na spawanie czujniki mają powierzchnię czołową wykonaną z polifenylosulfidu (PPS) w celu ochrony przed stopionym metalem powstającym podczas spawania. W przypadku czujników cylindrycznych odpornych na spoiwo, obudowa jest wykonana z mosiądzu powlekanego PTFE.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych wersji materiałowych czujników indukcyjnych można znaleźć w rozdziale Materiały.


Czujniki z metalową powierzchnią czołową


Czujniki z metalową powierzchnią czołową firmy Pepperl+Fuchs są wykonane w całości ze stali nierdzewnej. W niektórych zastosowaniach stawiane są szczególnie wysokie wymagania co do odporności czujników. Przy używaniu na obrabiarkach czujnik jest narażony na działanie dużych sił, ścieranie i agresywne nośniki. W takich zastosowaniach czujniki z powierzchnią czołową detekcyjną ze stali nierdzewnej zapewniają długi okres eksploatacji.

Środowisko produkcji żywności i napojów stawia wysokie wymagania wobec maszyn i podzespołów. Z tego powodu firma Pepperl+Fuchs opracowała specjalne czujniki dla tej branży, biorąc pod uwagę obecne standardy. Czujniki te są zgodne z ogólnoświatowymi normami i dyrektywami dotyczącymi przemysłu spożywczego, m.in. przepisom europejskiej Grupy inżynierii higienicznej i projektowania (EHEDG) i FDA.


Czujniki odporne na ciśnienie


Czujniki odporne na ciśnienie nadają się do użytkowania w zastosowaniach, takich jak siłowniki hydrauliczne. Czujniki te mogą być używane przy ciśnieniach roboczych do 500 bar i wartościach szczytowych do 800 bar na powierzchni wykrywania.

Odporność na ciśnienie uzyskuje się za pomocą ceramicznej powierzchni czołowej, która stanowi integralną część obudowy ze stali nierdzewnej. W obudowie znajduje się również rowek na pierścień o-ring.


Czujniki do przekazywania informacji o położeniu do napędów obrotowych

Do monitorowania położenia napędów obrotowych są dostępne różne rozwiązania i odpowiednio różne wersje

  1. Integracja standardowych czujników w skrzynkach sterowniczych
  2. Użytkowanie specjalnych czujników do przekazywania informacji o położeniu w skrzynkach sterowniczych lub do montażu bezpośredniego
  3. Użytkowanie specjalnych czujników do informacji o położeniu

Czujniki do montażu w skrzynkach sterowniczych

Napędy obrotowe są wyposażone w skrzynki sterownicze, tj. małe obudowy zamontowane w stałym położeniu na napędzie. Mieszczą się w nich rozwiązania technologiczne, takie jak czujniki do przekazywania informacji o położeniu. Skrzynka sterownicza służy do mechanicznego podłączenia czujników w celu uruchamiania napędów o różnych wymiarach. Takie rozwiązanie zapobiega bezpośredniemu narażeniu czujników na działanie środowiska, a przez to pozwala na użycie standardowych czujników.

Większość renomowanych producentów napędów oferuje standardowe skrzynki wyposażone w czujniki firmy Pepperl+Fuchs z sygnalizatorem optycznym lub bez sygnalizatora.

Właściwości:

  • Indywidualne opcje przyłączy,
  • Skrzynka sterownicza chroniąca instalację elektryczną przed zanieczyszczeniem i ingerencją z zewnątrz,
  • Skrzynka sterownicza jest zgodna z przepisami dotyczącymi zapobiegania wypadkom
  • Montaż przy użyciu technologii wstępnie wyrównanych czujników,
  • Prawidłowe oznaczenie złączy oprzyrządowania i urządzeń sterujących oraz mocowania mechanicznego zgodne ze specyfikacją VDI/VDE 3845

Możliwe rodzaje czujników do montażu

Różne czujniki firmy Pepperl+Fuchs nadają się do montażu w skrzynkach sterowniczych. Są to:

  • Standardowe czujniki cylindryczne o niewielkich długościach do 40 mm,
  • Indukcyjne czujniki szczelinowe o szerokości szczeliny 3,5 mm
  • Czujniki z rodziny produktów V3: czujniki sześcienne o standardowych wymiarach mikroprzełączników mechanicznych,

Standardowe wersje DC lub wersje NAMUR z rozszerzonym zakresem temperatur do -50°C do +100°C mogą służyć jako stopnie wyjściowe.

Podwójne czujniki do otwartego montażu



Podwójne czujniki z rodziny produktów -F25

Rodzina czujników -F25 oferuje otwarte rozwiązania do przekazywania informacji o położeniu zaworów, szczególnie w przypadku ręcznych zaworów kulowych i klap.

Ten typ czujnika łączy dwa urządzenia jako podwójne czujniki w jednej obudowie oraz znacznie obniża koszty montażu i utrzymania ruchu.
Czujniki z rodziny -F25 nadają się do bezpośredniego montażu na siłowniku zaworu.

Cechy:

  • Podwójny czujnik ma dwie aktywne strefy
  • Czujnik jest zgodny z przepisami dotyczącymi zapobiegania wypadkom: Konstrukcja uniemożliwia przypadkowe wsunięcie palców między siłownik a czujnik
  • Można montować bezpośrednio na napędzie lub na złączce, przy użyciu wspornika lub w skrzynce sterującej
  • Montaż nie wymaga wykonywania żadnych dodatkowych ustawień
  • Jeśli wymagane są więcej niż dwa punkty przełączania, można montować wiele czujników jeden nad drugim


Rodzina produktów -F31 / -F31K

Rodziny produktów -F31 i -F31K obejmują otwarte rozwiązania umożliwiające ocenę położenia. Czujnik i napęd można montować bezpośrednio, są one stabilne i odporne na uderzenia. Czujniki do otwartego montażu nadają się do bezpośredniego montażu na napędach bez stosowania dodatkowego materiału montażowego. W przypadku dwóch siłowników użytkownik może sprawdzić położenie wszystkich standardowych napędów niezależnie od ich rozmiaru i marki.

Produkty z rodziny -F31K mają komorę zacisków z zaciskami sprężynowymi lub z zaciskami śrubowymi do podłączenia systemu i zaworów. Dostępne są wersje czujników bez złącza zaworów, z jednym lub dwoma złączami zaworów. W związku z tym zawór może być sterowany bezpośrednio przez złącze czujnika, zależnie od potrzeb. Pozwala to zmniejszyć nakłady na montaż i koszty okablowania.

Właściwości:

  • Konstrukcja czujnika i odległość od siłownika zostały sprawdzone w celu wyeliminowania ryzyka odniesienia obrażeń,
  • Czujniki nadają się do wszystkich standardowych napędów,
  • Otwory montażowe w obudowie czujnika umożliwiają utrzymanie regulacji podczas wymiany czujnika,
  • Możliwość żądania napędów obracających się w lewo i w prawo,
  • Przypisanie napędu do układu otworów dla napędu jest wyraźne, a położenie napędu jest dobrze widoczne
  • Do wyboru są dostępne przyłącza kablowe, wtykowe (V1, V16 lub V18) lub w komorze zacisków, 
  • Stany przełączników, napięcie zasilania i sterowanie zaworami są wyraźnie wskazywane przez diody LED


Rodzina produktów F31K2

Rodzina produktów -F31K2 charakteryzuje się modułową, mechaniczną konstrukcją. Oznacza to, że czujniki z tej rodziny produktów można łatwo zintegrować z napędami na różne sposoby. Rodzina produktów -F31K2 oferuje wiele uniwersalnych podzespołów do każdego zamierzonego celu, takich jak siłownik z wyświetlaczem, który umożliwia uwidocznienie położenia zaworu na duże odległości lub dopasowane pokrywy ze stali nierdzewnej oferujące mechaniczną ochronę czujnika przed uszkodzeniem.

Właściwości:

  • Rozwiązanie otwarte do przekazywania informacji o położeniu zaworu na siłownikach zaworów do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
  • System może być w pełni zabezpieczony za pomocą osłony ochronnej oraz okrągłego sygnalizatora, albo montowany ze standardowym napędem i zabezpieczeniem
  • Czujnik F31K2 3G/3D nadaje się szczególnie do pracy w trudnych warunkach i w strefach zagrożonych wybuchem. Czujnik posiada certyfikat ATEX, odporność na temperaturę do -40°C i odporność na uderzenia do 7 J.

amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj

Zapoznaj się z ofertą czujników indukcyjnych Pepperl+Fuchs.