Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Warunki montażu


Warunki montażu dostarczają informacji o optymalnym sposobie montażu czujników w ramach danego zastosowania bez ograniczenia ich działania określonego specyfikacją (tj. odległości roboczej). Ze względu na określone warunki montażu należy zawsze zakładać zakres funkcjonalny. Istnieje połączenie między montażem a odległością roboczą.


Cylindryczne czujniki indukcyjne

Czujniki o tej samej średnicy mogą mieć różne odległości robocze z przyczyn związanych z montażem, jak pokazano w poniższej tabeli.

Średnica [mm]

Odległość robocza [mm] przy montażu wpuszczanym

Odległość robocza [mm] przy montażu innym niż wpuszczany

Zwiększona odległość robocza [mm]

6,5

1,5

2

8

1,5

2

3

12

2

4

6

18

5

8

12

30

10

15

22


Czujniki indukcyjne do montażu niewpuszczanego

Czujniki indukcyjne do montażu niewpuszczanego umożliwiają osiąganie największej możliwej odległości roboczej w stosunku do ich średnicy. Czujniki indukcyjne wykorzystują cewki do generowania pola elektromagnetycznego. Aby uzyskać wymagany kierunek pola elektromagnetycznego, cewki te są zwykle nawijane na rdzeń kubkowy. Niemniej jednak część pola elektromagnetycznego jest emitowana z boku.  Należy koniecznie zachować odstęp wokół elementu czujnika. Zapobiega to tłumieniu czujników dalekiego zasięgu przez otoczenie. Luz ten powinien być nie mniejszy niż następujące wartości minimalne.


Po lewej: czujnik indukcyjny do montażu innego niż wpuszczany, zamontowany prawidłowo
Po prawej: czujnik indukcyjny do montażu wpuszczanego, zamontowany prawidłowo

A = 2x odległość robocza (sn)

B = 3x średnica obudowy (d) czujnika

D = średnica obudowy czujnika

F = minimalna odległość od podobnych czujników
 

Czujniki indukcyjne do montażu wpuszczanego

Czujniki indukcyjne do montażu wpuszczanego można montować w metalu, tak aby nie wystawały do przodu (wymiar A = 0 mm). Zalety tych czujników to lepsze zabezpieczenie mechaniczne i mniejsza czułość na zakłócenia niż czujników do montażu niewpuszczanego. Wymagane zmniejszenie pola bocznego uzyskuje się za pomocą specjalnej osłony wewnętrznej. Odbywa się to kosztem zakresu wykrywania: Czujniki te osiągają tylko około 60% odległości roboczej w porównaniu z wersjami do montażu niewpuszczanego.


Po lewej: czujnik indukcyjny do montażu wpuszczanego, zamontowany prawidłowo
po prawej: czujnik indukcyjny do montażu niewpuszczanego, zamontowany prawidłowo

A = 2x odległość robocza

B = 3x średnica obudowy czujnika

D = średnica obudowy czujnika

F = minimalna odległość od podobnych czujników
 

Informacje dodatkowe

Czujniki indukcyjne można montować w sposób wpuszczany w materiałach przewodzących, są one względnie niewrażliwe na wpływy elektryczne lub elektromagnetyczne. Gdy czujniki indukcyjne są instalowane w sposób wpuszczany, osiągają tylko 60% zakresu wykrywania czujnika, który nie jest montowany w tej samej obudowie. Aby to skompensować, należy dobrać odpowiednio większe czujniki.

Montaż częściowo wpuszczany czujników indukcyjnych ze zwiększoną odległością roboczą

Czujniki indukcyjne o znacznie zwiększonej odległości roboczej nie mogą być montowane w sposób w całości wpuszczany w metalu. Są one określane jako „do montażu częściowo wpuszczanego”.

  • Materiały ferromagnetyczne: A = 0,2*d
  • Materiały nieferromagnetyczne: A = 0,1*d
  • Materiały nieprzewodzące: A = 0

W przypadku produktów firmy Pepperl+Fuchs dotyczy to czujników typu NEB i NEN.

Zakłócenia, gdy nie osiągnięto minimalnego dystansu

Należy przestrzegać podanych minimalnych odległości F, aby zapobiec zakłóceniom z podobnych czujników. W przypadku trudności z zachowaniem minimalnych odległości w danym zastosowaniu mogą być używane czujniki indukcyjne z przesunięciem częstotliwości. W przypadku stosowania przesunięcia częstotliwości czujniki indukcyjne mogą być montowane bezpośrednio obok siebie. Dotyczy to rozwiązań niestandardowych, które mogą być dostarczane przez firmę Pepperl+Fuchs na życzenie.


Czujnik indukcyjny do montażu niewpuszczanego: minimalna odległość F powinna być równa trzykrotności średnicy obudowy

Czujnik indukcyjny do montażu wpuszczanego: minimalna odległość F powinna być o jeden raz większa od średnicy obudowy

Czujniki indukcyjne sześcienne

W przypadku czujników sześciennych stosuje się dokładne warunki montażu dotyczące wpuszczanego, niewpuszczanego i częściowo wpuszczanego. Podobnie jak w przypadku czujników cylindrycznych, należy stosować minimalne odległości między poszczególnymi czujnikami. Zasady te są specyficzne dla danej serii produktów i są dostępne jako informacje dotyczące montażu wybranego czujnika.


e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Zapoznaj się z ofertą czujników indukcyjnych Pepperl+Fuchs.