Actividades que facilita el ADM

El módulo de diagnóstico avanzado ayuda a los profesionales de bus de campo en todos aquellos aspectos que anteriormente resultaban tediosos y que requerían más tiempo y conocimiento especializado. Estas áreas se han sustituido por procedimientos de trabajo automatizados y rápidos con la ayuda del software.


Puesta en marcha: simplificada

Gracias al sistema de lectura automática de etiquetas del ADM, los usuarios no necesitan introducir los datos dos veces.
Gracias al sistema de lectura automática de etiquetas del ADM, los usuarios no necesitan introducir los datos dos veces.

El asistente de puesta en marcha analiza el segmento después de la instalación o del trabajo de mantenimiento. Los informes que genera el sistema experto indican si existen problemas de instalación, de modo que se pueden resolver inmediatamente. A continuación, el sistema experto evalúa el segmento y proporciona un informe de referencia y una completa documentación del sistema. Asimismo recomienda límites, que se almacenan en el ADM. La verificación de los cables y los nodos solo requiere unos cuantos clics del ratón, por lo que el tiempo de comprobación del sistema se reduce en más del 80 %.


La monitorización en tiempo real permite llevar a cabo una acción selectiva

La supervisión de segmentos con indicación de colores para facilitar la identificación aclara y aporta transparencia a la capa física del bus de campo.
La supervisión de segmentos con indicación de colores para facilitar la identificación aclara y aporta transparencia a la capa física del bus de campo.

El sistema experto compara continuamente los valores de referencia con los valores reales. El ADM comunica alarmas de resumen. El sistema experto guía al usuario hacia las posibles causas y las soluciona mediante información procesable que se muestra en texto sin formato. El ADM captura instantáneas de la capa física durante hasta dos años. Las funciones y datos de análisis que se exportan al sistema de mantenimiento permiten llevar a cabo estrategias de mantenimiento proactivo para aumentar así la disponibilidad general del sistema a un coste reducido.


Solución de problemas; exhaustiva, precisa y rápida

El sistema experto interpreta los datos y los convierte a texto sin formato.
El sistema experto interpreta los datos y los convierte a texto sin formato.

Diagnostic Manager proporciona acceso en línea al módulo de diagnóstico avanzado. Esto permite la monitorización dinámica de la capa física del bus de campo directamente desde la sala de control o de forma remota por parte de un profesional desplazado. El ADM mide y muestras características de la red, como

  • diafonía/ruido
  • inestabilidad de la señal
  • resonancia

El osciloscopio integrado permite a los usuarios localizar problemas de comunicación intermitentes.
El osciloscopio integrado permite a los usuarios localizar problemas de comunicación intermitentes.

Además, incluye un potente osciloscopio de bus de campo que puede dispararse hasta diez veces mediante disparos específicos de bus de campo, lo que permite localizar errores complejos o intermitentes que, de otra forma, sería complicado encontrar.

El ADMmejora significativamente las correcciones de fallos y es la base para un diagnóstico y una reparación rápidos.