Benefíciese de la sofisticada tecnología RFID de
La cabeza
El principio de “Internet de las cosas” se debe transferir al almacén, al sistema de transporte y a los sistemas de producción. Todas las mercancías llevan un transponder que contiene información sobre el origen, la garantía de calidad y otros procesos y destinos de transporte. Las operaciones de escritura se pueden utilizar para actualizar estos datos en cualquier momento. Se toma una decisión para seleccionar el siguiente paso del proceso y la mejor ruta del sistema de transporte. Los conmutadores y estaciones de trabajo están equipados con una antena de gran tamaño que asegura una posición fiable del transponder. Una gran antena situada en los elementos de la vía y en las estaciones de trabajo hace que la posición del transponder sea irrelevante. Por consiguiente, los ajustes críticos en combinación con una base de datos central son superfluos y la comunicación de datos en el nivel superior se reduce. Debido a la estructura modular de los módulos de transporte y de la detección automática de topología, la ruta del transporte funciona de forma casi totalmente automática y transporta las mercancías hasta su destino.
Gracias a su diseño extremadamente fino, la