Clasificación horizontal o vertical

Pepperl+Fuchs ofrece una amplia variedad de sensores para sus aplicaciones de clasificación horizontal o vertical.

Los sensores de visión especiales garantizan una inspección de hojas rápida y precisa por comparación de imágenes y lectura de códigos. Los sensores ultrasónicos de detección de doble hoja identifican el solapamiento o dobles hojas independientemente del soporte, ya sean papeles finos, transparencias o cartulinas. Nuestros sensores de alta precisión en miniatura también están especializados en la detección precisa de bordes de hojas transparentes. Nuestros sensores inductivos y encoders detectan y colocan con precisión todos los cilindros y piezas.

Haga clic en los números verdes para profundizar en los procesos de clasificación horizontal y vertical.


1 - Inspección de hojas 1 - Inspección de hojas 1 - Inspección de hojas 1 - Inspección de hojas 1 - Inspección de hojas 2 - Detección de doble hoja 2 - Detección de doble hoja 3 - Protección de presencia de papel/hoja transparente 4 - Lectura de códigos 4 - Lectura de códigos 5 - Grosor de folletos 6 - Cilindro y posición

Aplicaciones de clasificación

Sheet Verification

Inspección de hojas

Solución de sensores:
Sensores de visión BIS510, VOS412-BIS

Ventajas para el cliente:

  • Inspección de hojas por comparación de imágenes, lectura de códigos de barras y códigos Data Matrix en un único sensor
  • Para aplicaciones de alta velocidad
  • Iluminación optimizada que garantiza una inspección fiable incluso en superficies reflectantes

Double Sheet Detection

Detección de doble hoja

Solución de sensores:
Sensores ultrasónicos UDC-18GM

Ventajas para el cliente:

  • Identificación de ausencia de hojas y de una o varias hojas (solapamiento)
  • Rápido tiempo de respuesta
  • Variedad de soportes extremadamente amplia, como papeles finos, transparencias, cartulinas, superficies brillantes y láminas metálicas
Sheet Presence/Transparent Sheet Protection

Protección de presencia de papel/hoja transparente

Solución de sensores:
Sensores ópticos de barrera por reflexión ML4.2, ML4.2-54-G, ML6, ML6-54-G, R2

Ventajas para el cliente:

  • Detección rápida y precisa en una amplia variedad de soportes
  • Detección fiable de materiales transparentes
  • Detección precisa de los bordes de las hojas
  • Contraste ajustable, sin zonas ciegas
  • Salida 4 en 1 que minimiza el inventario
Code Reading

Lectura de códigos

Solución de sensores:
Inspector óptico de impresión con sensores de visión

Ventajas para el cliente:

  • Lectura de códigos 1D y 2D a alta velocidad
  • Lectura de múltiples códigos
  • Información de calidad del código
  • Lee códigos de barras muy largos tomando varias imágenes
  • Comparación de logotipos
Code Reading

Lectura de códigos

Solución de sensores:
Lector láser de códigos de barras VB14N, VB6

Ventajas para el cliente:

  • Lee todos los códigos 1D más habituales
  • Opción de lector de tramas
  • Algoritmo avanzado de reconstrucción de códigos
  • Programación y configuración rápidas y fáciles
Booklet Thickness

Grosor de folletos

Solución de sensores:
Medidores de distancias VDM18, VDM28

Ventajas para el cliente:

  • Detección precisa de la altura de la pila o del folleto
  • Triangulación láser de alta resolución que garantiza que todas las páginas están unidas
  • Detección de la altura precisa independientemente del color del soporte
Cylinder and Position

Cilindro y posición

Solución de sensores:
Sensores inductivos, encoders

Ventajas para el cliente:

  • Detección precisa de dientes de engranaje, muescas y levas de metal
  • El factor de reducción 1 detecta todos los metales a la misma distancia
  • Amplia variedad de rangos de detección y carcasas



e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.