Línea de servicio de Sensores Industriales
Teléfono: +34 94 453 50 20
Fax: +34 94 453 51 80
Contacte Atención al Cliente
Atención al cliente para protección contra explosiones
Teléfono: +34 94 453 50 20
Fax: +34 94 453 51 80
Contacte Atención al Cliente

Portapiezas con etiquetas RFID integradas

Uso dinámico de los datos y trazabilidad con RFID

La aplicación

Los portapiezas se utilizan en numerosos procesos de producción. Los portapiezas mantienen las piezas en la posición correcta durante el transporte, la producción y la inspección. Normalmente se asignan a piezas de trabajo específicas. Por lo tanto, se pueden utilizar para identificarlas y para realizar un seguimiento de los pasos del proceso. La mayoría de los portapiezas están fabricados en metal.


El objetivo

Las piezas se deben identificar automáticamente y sin errores utilizando los portapiezas. Esta identificación debe ser posible en distintos puntos de la planta para llevar un control descentralizado de la secuencia del proceso. Todos los pasos de la producción deben estar coordinados entre sí. Al mismo tiempo, el objetivo es crear las condiciones para una trazabilidad total de cada paso individual. La tecnología del sensor debe ser resistente, compacta y adecuada para entornos metálicos. 


La solución

El portapiezas lleva una etiqueta RFID en un lugar adecuado, por ejemplo, en la parte inferior. Los cabezales de lectura/escritura RFID se montan en las estaciones de proceso pertinentes, por ejemplo, entre los rodillos transportadores. Los componentes compactos se pueden instalar incluso en espacios reducidos. El sistema RFID garantiza la detección y asignación seguras del portapiezas. Puesto que la etiqueta RFID es grabable, su conjunto de datos se puede complementar en cada estación con información relativa a los pasos del proceso realizados. Esta información se puede utilizar para controlar los cambios de vía o para activar procesos de fabricación específicos. Las etiquetas también pueden almacenar datos de calidad. Se pueden conectar varios cabezales de lectura montados a intervalos cortos con una interfaz de control IDENTControl, que establece la conexión con el bus de campo o el panel de control de nivel superior.

 

Características técnicas:
Cabezal de lectura/escritura IQH1-FP-V1

  • Frecuencia de funcionamiento 13,56 MHz
  • Cumple la norma ISO 15693
  • Apto para etiquetas FRAM
  • LED doble para el indicador de función
  • Conexión mediante conector V1 (M12 x 1)
  • Índice de protección IP67
  • Conexión con la interfaz de control IDENTControl


Cabezal de lectura/escritura RFID IQH1-FP-V1

Las ventajas

Los códigos de barras y los códigos de Data Matrix se suelen utilizar para tareas de identificación, pero son susceptibles de ensuciarse y sufrir daños. Por el contrario, los sistemas RFID no requieren mantenimiento ni se desgastan. Las etiquetas, a diferencia de los códigos, también pueden registrar información del proceso. No es necesario mantener una conexión constante con la base de datos central, ya que se puede acceder a los datos descentralizados durante el funcionamiento. Al mismo tiempo, se excluyen los datos incorrectos. El historial de datos almacenados crea la base para una trazabilidad del 100 % de las piezas y los productos. Cuando se producen defectos en serie, las medidas necesarias se pueden aplicar de forma selectiva y específica. Las etiquetas son extremadamente resistentes y se pueden montar a ras. Los cabezales de lectura/escritura son igualmente resistentes y hacen que todo el sistema sea muy estable desde el punto de vista mecánico.


Características principales

  • Identificación fiable y sin contacto de portapiezas
  • Las etiquetas grabables admiten funciones de control descentralizadas
  • Posibilidad de trazabilidad total
  • Sistema compacto y resistente
  • Sin desgaste ni mantenimiento

e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.

Visite el Hub RFID

Visite nuestro "Hub RFID: esta página web especial es una base de conocimientos sobre RFID. Obtenga respuestas a preguntas frecuentes y aprenda sobre las aplicaciones RFID más habituales...

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.