Mediante pintura o cinta de colores, se define la ruta; mediante códigos de Data Matrix, se proporciona el posicionamiento preciso; y mediante códigos de control, se señalizan las curvas y los giros próximos. El sistema de posicionamiento de posición guiada por visión (PGV) es el único producto del mercado que ofrece una excelente combinación de navegación, seguimiento e información de posición en un solo dispositivo. Descubra la solución ideal para el seguimiento de vehículos de guiado automático (AGV).
![]() | Información de posición continua
Datos como la posición de los ejes X e Y, la velocidad, el radio de giro y el estado de funcionamiento se detectan con precisión en todo momento y se notifican continuamente con la potente cámara 2D del sistema. |
![]() | Fiable en todas las áreas
El seguimiento de alta resolución de las tiras pintadas o las cintas, incluso con fondos altamente reflectantes y brillantes, elimina la necesidad de cinta mate de contraste. |
![]() | Alta invulnerabilidad frente a la luz ambiental, la suciedad o los daños
La amplia ventana de escaneo, junto con la tecnología Data Matrix 2D, ofrece una navegación perfecta sobre cintas dañadas o sucias, y permite maniobrar fácilmente en giros y curvas cerradas. |
![]() |
Integración del PLC "plug and play" Una interfaz integrada para la mayoría de los buses de campo y sistemas de control de procesos estándar proporciona al sistema de posicionamiento la capacidad de conexión "plug and play". |
![]() |
Solución compacta y robusta Su diseño compacto permite controlar los sistemas de transporte sin conductor más pequeños. Gracias a su gran resistencia mecánica y protección IP67, la PGV se puede utilizar incluso en exteriores. |
El sistema de posicionamiento de "posición guiada por visión" es la solución perfecta para vehículos de guiado automático en: