La gama de comunicación industrial sigue creciendo

2019-06-17

Los módulos compactos de E/S Ethernet y los potentes concentradores de E/S completan la gama de módulos de bus de campo estandarizados

I/O Hub with IO-Link interface and Ethernet IO Module with IO-Link Master
Los módulos compactos de E/S Ethernet y los potentes concentradores de E/S se integran de manera flexible en un sistema IO-Link inteligente.

Los módulos de E/S Ethernet con maestro IO-Link integrado permiten la comunicación, el diagnóstico y la parametrización desde el sistema de control hasta el nivel del sensor. Los concentradores de E/S también se pueden conectar a un maestro IO-Link, que permite una integración flexible de los sensores y actuadores binarios en un sistema IO-Link inteligente.

Para cumplir con los diferentes requisitos de una amplia gama de aplicaciones y condiciones ambientales, Pepperl+Fuchs ha desarrollado dos nuevos productos en el campo de la comunicación industrial: Módulos de E/S Ethernet en un diseño de carcasa compacta y concentradores de E/S de alto rendimiento. Estos productos completan la gama de módulos de bus de campo estandarizados: allanan el camino a un intercambio de datos transparente a través de IO-Link y ofrecen a los usuarios una mayor libertad en la planificación del sistema.


Módulos compactos de E/S Ethernet para espacios reducidos

Los nuevos módulos de E/S Ethernet con maestro IO-Link, diseñados para aplicaciones con un espacio de instalación limitado, miden solo 30 mm de ancho. El conector de 16 A con codificación L integrado transfiere más alimentación que los conectores convencionales, lo que posibilita la conexión de varios módulos a la vez que reduce el tiempo de instalación de los cables.

Al igual que sus predecesores de 60 mm de ancho, los nuevos módulos son especialmente resistentes y están diseñados para arranques en frío a temperaturas de hasta -40 °C. Los módulos de E/S Ethernet cuentan con una clasificación IP69 y una resistente carcasa moldeada de metal que ofrece las mejores condiciones de uso en entornos exigentes.


Concentradores de E/S de alto rendimiento con seis salidas

Los concentradores de E/S son compatibles con el funcionamiento combinado de los dispositivos IO-Link y actuadores/sensores binarios estándar en un único sistema IO-Link. Gracias a esto, las restricciones tecnológicas son cosa del pasado y los usuarios disponen de una libertad absoluta durante el diseño de planta.

Junto con el maestro IO-Link de 8 puertos, los concentradores de E/S no solo permiten la transferencia de hasta 128 E/S digitales al sistema de control de nivel superior; el nuevo producto también cuenta con salidas que pueden conectarse a lámparas de señalización y otros dispositivos. En función de la aplicación, los nuevos concentradores de E/S están disponibles en una versión 16DIO con 16 entradas y salidas configurables o con diez entradas y seis salidas. Los concentradores de E/S de Pepperl+Fuchs cuentan con una resistente carcasa moldeada de metal y un rango de temperatura ampliado que los hace adecuados para su uso en entornos industriales adversos.


Aspectos destacados de los módulos de E/S Ethernet y los concentradores de E/S

  • Módulos compactos de E/S Ethernet de 8 puertos con maestro IO-Link, 30 mm
  • Concentradores de E/S con interfaz IO-Link que facilita la conexión de hasta 128 E/S digitales a un sistema de control
  • Resistente carcasa moldeada de metal para su uso en entornos industriales adversos

e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
Soluciones de sistemas IO-Link de Pepperl+Fuchs

IO-Link, una interfaz abierta estandarizada internacionalmente y compatible con varios proveedores, es una parte integral de las soluciones Sensorik4.0® de Pepperl+Fuchs. Más información sobre la tecnología de comunicación inteligente…

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.