Con la cámara de eventos industrial VOC, Pepperl+Fuchs amplía su gama de productos de visión industrial. La cámara permite la grabación de vídeo basada en eventos hasta 60 segundos antes y después de una señal de activación, lo que permite realizar diagnósticos remotos sencillos y específicos, así como documentación automática.
Si se produce un fallo de funcionamiento, un estado predefinido o un proceso, el evento de disparo inicia la grabación de vídeo. Por ejemplo, en un parking automatizado, los procesos de estacionamiento deben documentarse para probar rápida y fácilmente el estado del vehículo en caso de reclamaciones de responsabilidad. La grabación comienza cada vez que un vehículo nuevo entra en el parking. Gracias a la marca de tiempo automática y a la interfaz de protocolo de datagramas de usuario para capas de texto dinámicas, los usuarios pueden encontrar los archivos rápida y fácilmente.
En cuanto se produce el evento de disparo, la cámara genera y guarda una grabación de vídeo como una grabación de datos permanente. Contiene hasta 60 segundos antes y después de la señal de activación del evento de disparo. La memoria intermedia circular integrada se va completando por ciclos con la grabación de imágenes. Al grabar solo las situaciones relevantes, la cantidad de datos almacenados se mantiene al mínimo. Los datos se almacenan en una tarjeta SD local intercambiable con una capacidad de 8 GB. En comparación con la grabación de vídeo de 24 horas, en este caso se puede prescindir del hardware para la integración de datos compleja y el PC. En función de la resolución, duración y calidad de la secuencia, la cámara de eventos puede almacenar hasta 10 000 eventos en la tarjeta. Para optimizar aún más el almacenamiento de datos, también es posible configurar las grabaciones de vídeo para que se eliminen automáticamente en un momento determinado o para sobrescribir los datos más antiguos con los nuevos cuando la memoria esté llena.
La configuración de la cámara es fácil gracias a la interfaz de usuario web protegida por contraseña. Muestra la imagen en directo de la cámara en calidad HD de modo que se pueda configurar fácilmente de forma remota, sin necesidad de software externo. Además, la API REST permite programar una interfaz de usuario personalizada e integrar la cámara directamente con los sistemas informáticos. También puede leer información y emitir comandos, como una señal de activación. El protocolo RTSP de transmisión en tiempo real facilita la integración en pantallas HMI estándares.
La señal de activación eléctrica, por ejemplo, la salida de un sensor, se conecta a la cámara a través de la entrada de hardware digital. Es posible un uso aún más flexible gracias a la alta profundidad de campo con una distancia de montaje de 0,5 m a más de 10 m, el rango de temperatura de funcionamiento de –30 °C ... +50 °C y el campo de visión grande. A una distancia estándar de 2,5 m desde el área de monitorización y una orientación de 0°/180°, el campo de visión es de 3,0 m x 1,7 m. Con la misma orientación y una distancia de 10 m con respecto al área de monitorización, es de 12,1 m x 6,8 m. Además de la calefacción integrada para combatir la condensación, la carcasa de aluminio y las garantías del grado de protección IP65 favorecen unas condiciones óptimas para el uso de la cámara de eventos tanto en interiores como en exteriores.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.