Los vehículos de guiado automático (AGV) están dominando cada vez más las tareas de transporte de mercancías en la logística de almacén y producción. Para ello, se pueden utilizar diferentes tipos de vehículos en un mismo emplazamiento. Hay que distinguir entre vehículos de guiado automático (AGV) y robots móviles autónomos (AMR). En función del tamaño y el tipo de aplicación, los vehículos tienen diferentes requisitos de tecnología de sensores para la orientación y la navegación. Los AGV suelen recorrer directamente rutas fijas sin desviarse, por lo que mueven las mercancías con rapidez. Los AMR ofrecen una mayor flexibilidad, ya que se mueven por rutas calculadas específicamente y evitan cualquier obstáculo.
Los AGV deben navegar con precisión desde el punto A al punto B. La tecnología de sensores utilizada para ello debe proporcionar datos fiables de orientación de inmediato al sistema de control del vehículo mientras el AGV está en movimiento. Los sensores tienen que digitalizar el entorno y los destinos objetivo con la precisión necesaria y permitir que el sistema de control reaccione de forma dinámica y adecuada a entornos cambiantes. Por ejemplo, hay que detectar los objetos en el recorrido de desplazamiento a tiempo para poder evitarlos. Además, los sensores de diferentes vehículos no deben interferir entre sí.
Si se requiere una navegación de alta precisión, se pueden utilizar reflectores para facilitar la orientación. Si no se usan reflectores, la posición del AGV se determina mediante la navegación de contorno.
La serie R2000de sensores fotoeléctricos utiliza la tecnología Pulse Ranging Technology (PRT) de alto rendimiento. Estos escáneres láser 2 ofrecen resultados de medición claros y muy precisos en cualquier momento, determinando la posición absoluta con una visibilidad integral de 360° y precisión milimétrica. La serie incluye versiones de dispositivos que alinean mediciones con reflectores y versiones que detectan contornos. También hay otra versión que combina ambas opciones. El rango de detección se puede adaptar a los requisitos de la clase de vehículo correspondiente.
Características técnicas
Una marca de tiempo exacta en los datos de medición y un filtro de datos de medición permiten adaptar el dispositivo al sistema de control del vehículo. Las funciones de configuración interactivas facilitan la puesta en marcha. La resolución angular muy alta y el punto de luz excepcionalmente pequeño del sensor LiDAR 2D garantizan un valor de posición muy preciso. El diseño compacto permite integrar fácilmente el sensor, incluso en vehículos pequeños. La alta densidad de energía de los pulsos láser y los mecanismos de filtro inteligentes evitan que la medición se distorsione por la luz ambiental y minimizan la posibilidad de interferencias si hay varios AGV activos en la misma zona.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.