Pepperl+Fuchs booth

Looking for our fair highlights? Have a seat and download the brochures …

LogiMAT Highlights


Overview Highlight Brochures


EC_XM_20240228_01_brochure_pus_positioning_system Descargar Ahora

Safety Guaranteed. Robust systems for precise absolute positioning—even in challenging environments.

Industrielle Radarsensoren mit CAN-Schnittstelle Descargar Ahora

Desafiar los elementos. Distancia libre de interferencias y medición de velocidad. Incluso bajo la lluvia, la niebla, el viento o el polvo.

F800 Series RFID Read/Write Device Descargar Ahora

Trazabilidad perfecta: Obtenga más información acerca del dispositivo de lectura/escritura UHF RFID serie F800 para aplicaciones de puertas.

Ventilstecker mit IO-LInk Descargar Ahora

Mejore la disponibilidad de las plantas, reduzca los costos de energía con datos invaluables de su aplicación.

Obtenga más información sobre el conector de la válvula de IO-Link

Photoelectric Sensors Brochure Descargar Ahora

Desde sensores fotoeléctricos estándar y de modo difuso hasta sensores LiDAR de alto rendimiento, Pepperl+Fuchs ofrece una amplia cartera de sensores fotoeléctricos. Obtenga más información en esta descripción del producto.

Broschürencover Serien R10x und R20x Descargar Ahora

Este folleto presenta las series R10x y R20x, que incluyen un diseño vanguardista y combinan varias familias fotoeléctricas de sensores con tecnologías innovadoras en un estilo de carcasa estándar del sector.

ASi Meets IIoT. Integrated REST API and extensive web server pave the way to Industry 4.0. Descargar Ahora

ASI cumple con IIoT. La API REST integrada y el amplio servidor web facilitan la transición hacia la Industria 4.0.

EC_XM_20230307_01_literature_cover_contur2d_1067x754px Descargar Ahora

The Only One! Efficient Contour Detection due to reliable shadow effect correction with only one LiDAR sensor.

Identifikations Systeme Gruppenbild Download Now

Industrial Identification. Get an overview of stationary 2-D code readers, mobile 2-D code readers, barcode scanners and much more.

Multi-Ray LED Scanner, R2100, r2100, photoelectric sensor, photoelectric sensors, laser scanner, 2-D LiDAR sensors, 2-D LiDAR sensor Descargar Ahora

En este folleto se ofrece información sobre los siguientes temas:

  • Pulse Ranging Technology
  • Diseño sofisticado para la máxima eficiencia
  • La gama de sensores LiDAR de Pepperl+Fuchs
  • PACTware

 

 

R1000 Distance Sensor with Pulse Ranging Technology Descargar Ahora

Compacto y preciso. Precisión de posición de hasta un milímetro, incluso en distancias largas.

SmartRunner Explorer 3-D Descargar Ahora

Posibilidades infinitas. A la velocidad de la luz y en la tercera dimensión de la automatización.