Reliable Monitoring of Cartoning Machines

La cámara de eventos industriales VOC identifica el tiempo de inactividad recurrente de la máquina

La aplicación

Las máquinas de cartones del sector del empaquetado pueden sufrir atascos durante su funcionamiento. Este atasco en una máquina de cartones se produce cuando hay un bloqueo u obstrucción en el sistema que impide el movimiento fluido de los cartones o materiales de empaquetado a través de la máquina. Existen muchas causas de atascos, como cartones mal alineados o doblados, problemas con el material de empaquetado, objetos extraños o fallos mecánicos.


El objetivo

Aunque el mantenimiento regular puede garantizar que una máquina de cartones se encuentre en su estado de funcionamiento óptimo, el objetivo debe ser identificar la causa que ha originado el problema, incluida la configuración correcta de la máquina, la inspección del material y la formación del operador, así como seguir las instrucciones del fabricante para eliminar atascos. La capacidad de monitorizar el funcionamiento de la máquina en tiempo real proporciona una solución que permite mejorar de manera continua.


La solución

Cámara de eventos industrial VOC
Cámara de eventos industrial VOC

La cámara de eventos industrial VOC monitoriza las máquinas de cartones a una distancias de entre 0,5 m y más de 10 m, lo que permite una detección fiable de fallos recurrentes. La cámara de eventos industrial cuenta con una memoria intermedia circular integrada para grabar hasta 60 segundos antes y después de un evento de activación. La VOC se puede integrar fácilmente en las máquinas existentes y ofrece la posibilidad de activar la captura de vídeo/imagen a través de UDP, HTTP, API REST o una entrada de hardware digital.

 

Características técnicas

  • Transmisión en directo HD mediante protocolo de transmisión en tiempo real (RTSP)
  • Entrada de hardware digital para sensor de disparo o señal de activación
  • La tarjeta SD almacena hasta 10 000 secuencias
  • Clasificación rápida y sencilla de la grabación relevante
  • API REST para una integración completa en sistemas de TI y en pantallas HMI estándar con RTSP

Las ventajas

Con la cámara de eventos industrial VOC, los posibles atascos en las máquinas de cartones se pueden monitorizar y mostrar en tiempo real ininterrumpidamente. Además de las señales de los detectores de proximidad, los sensores ópticos o los sensores de vibración, la cámara de eventos industrial proporciona información visual que puede recopilarse en un sistema central de adquisición de datos y utilizarse con fines de seguridad y formación. El sistema pone automáticamente los datos a disposición del análisis: las causas se identifican de forma fiable y los tiempos de inactividad se minimizan.


Características principales

  • Grabaciones de vídeo basadas en eventos de hasta 60 s antes y después de la señal de activación para un diagnóstico remoto sencillo o documentación automática
  • Análisis rápido: grabación de situaciones relevantes con marca de tiempo y texto adicional por separado
  • Uso flexible gracias a su gran campo de visión, alto rango de temperatura de funcionamiento y grado de protección IP65
  • Alta eficiencia: reducción de la carga de la red gracias al almacenamiento local de datos optimizado

e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.

undefined