Configure su VisuNet FLX Edge

El configurador HMI le guiará para encontrar la interfaz hombre-máquina individual adecuada de nuestra serie VisuNet FLX Edge, creará su número de modelo y le permitirá recibir fácilmente una cotización. Si tiene algún requisito adicional que no esté cubierto por nuestro configurador de HMI, haga clic en "Solicitar presupuesto" y rellene la sección "Comentarios" del formulario. Nuestros expertos estarán encantados de ayudarlo a crear su solución de HMI individual.

This configurator requires Java-Script. Please activate Java-Script to use this configurator.

Um den Konfigurator zu verwenden, aktivieren Sie bitte Java-Script in Ihrem Browser.

Opciones de VisuNet FLX Edge

¿No está seguro de qué opciones de nuestra serie VisuNet FLX Edge se adaptan mejor a los requisitos de su aplicación? En la siguiente tabla, se proporcionan más detalles sobre las tecnologías disponibles.

 


Tecnología de Thin Client

Tecnología de PC

Monitor remoto con Thin Client dedicado para virtualizaciónPC de calidad industrial con sistema operativo abierto, totalmente configurable y accesible
  • Monitor basado en red
  • Utiliza tecnología Ethernet estándar
  • Prácticamente sin limitación de alcance
  • Conexión al host a través de Ethernet
  • Se puede conectar a través de protocolos de escritorio remoto como RDP, VNC, etc.
  • Ejecuta RM Shell de Pepperl+Fuchs como firmware/SO
  • El firmware adicional VisuNet CC permite a los usuarios gestionar de forma eficiente todos los sistemas de HMI
  • Sistema de PC de calidad industrial
  • Utiliza tecnología Ethernet estándar
  • Incorpora el sistema operativo Windows preinstalado
  • Incluye la licencia de Windows correspondiente
  • Los clientes pueden instalar cualquier software de terceros, por ejemplo, un paquete de software de PLC

Configurador de teclado EXTA4

El configurador lo guiará hacia el teclado EXTA4 adecuado para su interfaz hombre-máquina.