ECC 200 Code Sizes

Tabla comparativa de tamaños de código data matrix ECC 200

Data matrix codifica caracteres en forma de secuencia de bits. El tamaño real del código depende de numerosos factores independientes, como:

  • La cantidad de datos
  • El tipo de datos (numéricos, alfanuméricos, caracteres especiales, etc.)
  • La técnica de impresión, y con ella la selección del tamaño del módulo

El tamaño del módulo, es decir, las dimensiones de una celda de datos individual puede, en principio, seleccionarse libremente. La estructura del código no está vinculada a dimensiones fijas. Lo pequeño que puede imprimirse un módulo solo depende del método de impresión. La decisión de si el resultado es un código legible se toma respetando las especificaciones de calidad de impresión, que se describen en la norma ISO DIS 16022. En la siguiente tabla, para la comparación de tamaños se toman como referencia las impresoras de transferencia térmica. No obstante, es frecuente el uso de métodos de marcado directo en aplicaciones data matrix. La categoría c) comienza con un tamaño de módulo de aprox. 0,2 mm. Este es un valor típico también para el letraje directo por medio de inyección de tinta o láser sin contacto. En el caso de este último, se pueden obtener tamaños de módulo significativamente menores. No obstante, en casos individuales debe hacerse una comprobación para determinar si todavía se pueden cumplir los requisitos mínimos de contraste.


Tamaño de símboloDatosResolución de la impresoraTamaño de móduloTamaño de código
num./
alfanum.
300dpi600dpilongitud de borde
10x10

Data Matrix Code
42069a) 5 puntos
b) 4 puntos
c)
10 puntos
8 puntos
5 puntos
0,42
0,33
0,21
4,2 mm x 4,2 mm
3,3 mm x 3,3 mm
2,1 mm x 2,1 mm
12x12

Data Matrix Code
42165a)
b)
c)
5mm x 5mm
4mm x 4mm
2,5mm x 2,5mm
14x14

Data Matrix Code
42293a)
b)
c)
5,9mm x 5,9mm
4,6mm x 4,6mm
3mm x 3mm
16x16

Data Matrix Code
24/16a)
b)
c)
6,7mm x 6,7mm
5,3mm x 5,3mm
3,4mm x 3,4mm
18x18

Data Matrix Code
36/25a)
b)
c)
7,6mm x 7,6mm
6mm x 6mm
3,8mm x 3,8mm
20x20

Data Matrix Code
44/31a) 5 puntos
b) 4 puntos
c)
10 puntos
8 puntos
5 puntos
0,42
0,33
0,21
8,4mm x 8,4mm
6,6mm x 6,6mm
4,2mm x 4,2mm
22x22

Data Matrix Code
60/43a)
b)
c)
9,2mm x 9,2mm
7,3mm x 7,3mm
4,6mm x 4,6mm
24x24

Data Matrix Code
72/52a)
b)
c)
10,1mm x 10,1mm
7,9mm x 7,9mm
5mm x 5mm
26x26

Data Matrix Code
88/64a)
b)
c)
10,9mm x 10,9mm
8,6mm x 8,6mm
5,5mm x 5,5mm
32x32

Data Matrix Code
124/91a)
b)
c)
13,4mm x 13,4mm
10,6mm x 10,6mm
6,7mm x 6,7mm
36x36

Data Matrix Code
127/127a)
b)
c)
15,1mm x 15,1mm
11,9mm x 11,9mm
7,6mm x 7,6mm
40x40

Data Matrix Code
228/169a)
b)
c)
16,8mm x 16,8mm
13,2mm x 13,2mm
8,4mm x 8,4mm
44x44

Data Matrix Code
288/214a)
b)
c)
18,5mm x 18,5mm
14,5mm x 14,5mm
9,2mm x 9,2mm
48x48

Data Matrix Code
348/259a)
b)
c)
20,2mm x 20,2mm
15,8mm x 15,8mm
10,1mm x 10,1mm

e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones