Sensor de vibración VIM82PU-S1V16-2AE-I422K28

VIM82PU-S1V16-2AE-I422K28
  • Adecuada para aplicaciones SIL2/Pld.
  • Carcasa de acero inoxidable resistente
  • Velocidad de vibración en mm/s (rms) según DIN ISO 10816/20816
  • 2 salidas de relé para funciones de seguridad con umbrales de conmutación ajustables, lo que permite una prealarma y una alarma principal

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  VIM82PU-S1V16-2AE-I422K28

Descripción del producto
Sensor de vibración con función de seguridad tanto para la salida de corriente analógica como para las 2 salidas de relé con umbrales de conmutación ajustables
Datos generales
TipoSensor de vibración
Tecnología de mediciónMEMS
SeriePure Line
Variable medidaVelocidad de vibración
Rango de medición
Velocidad de vibración0 ... 16 mm/s
Precisión de medición± 0,1 mm/s (punto de calibración: 90 % del rango de medición; 159,2 Hz)
Cumple los requisitos de tolerancia de la norma DIN ISO 2954 para rango de medición superiore a 8 mm/s
Sensibilidad cruzada<5 % de la aceleración lateral parcial, que actúa a exactamente a 90° del eje de medición
Rango de frecuencias10 ... 1000 Hz
Tiempo promediopara v-rms: 2 s
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Nivel de prestaciones (PL)PL d
Categoríacat. 2
MTTFd329 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)min. 90 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación del estado6 indicadores LED para estados operativos
Elementos de mando4 interruptores giratorios y 1 botón para programación
Datos eléctricos
Segurose requiere un fusible externo: 3 A , acción semirretardada , 30 V CC
Tensión de trabajo24 V CC + 7 % / - 10 %
Consumo de corrientemáx. 100 mA
Consumo de potencia2,6 W
Retardo a la disponibilidad15 s (inicialmente, las funciones de autocomprobación se ejecutan antes de que los valores medidos seguros estén disponibles en la salida)
Protección contra sobretensioneshasta 2 kV
Salida 1
Tipo de salidaRelé
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 1 A
Salida 2
Tipo de salidaRelé
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 1 A
Salida 3
Tipo de salidasalida analógica, corriente
salida de la variable de vibración
Corriente de salida4 ... 20 mA
Resistencia de carga≤ 500 Ω
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP66, IP67
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 60 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 16,5 g , 10 ... 1000 Hz
Evaluación de la vibraciónDIN ISO 10816/20816
Seguridad funcionalDIN EN IEC 61508 , SIL 2
EN ISO 13849 , PL d
Autorizaciones y Certificados
Autorización UL
Ordinary LocationE468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Adaptadores con cableado de campo disponibles previa solicitud
Temperatura ambiente permisible máximamax. 60 °C (max. 140 °F)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
Medición de la temperatura del cabezal-35 ... 125 °C (-31 ... 257 °F) directamente en el punto de montaje
Temperatura de almacenaje-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Grado de protecciónIP66 / IP67 solo en estado conectado y con la cubierta de la carcasa correctamente montada
Cable
Número de núcleos8
Longitud2 m
Masa880 g
Dimensiones
Altura46 mm
Anchura62 mm
Longitud77,3 mm
Información general
Volumen de suministro1 x tornillo Allen M8 x 20
1 x arandela elástica M8
1 x etiqueta de sellado

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027201406
ECLASS 10.0.127201406
ECLASS 9.027201406
ECLASS 8.027201406
ECLASS 5.127201406
ETIM 8.0EC004309
ETIM 7.0EC002959
ETIM 6.0EC002959
ETIM 5.0EC001758
UNSPSC 12.141114624

Details: VIM82PU-S1V16-2AE-I422K28

Función

El sensor de vibración determina la cantidad de vibración con el rms (valor cuadrático medio) promedio. Esta forma de promedio cuadrático o prefiltrado permite realizar declaraciones de tendencias precisas sobre el estado de la aplicación.

El sensor de vibración tiene un nivel de integridad de seguridad (SIL 2) para su uso en aplicaciones de seguridad funcional.

Para tareas de monitorización dentro del ámbito de la seguridad funcional, hay disponibles 2 salidas de relé con umbrales de conmutación ajustables. La evaluación simultánea de ambas salidas de relé por un controlador hace posible la monitorización de una prealarma y una alarma principal, por ejemplo, como parte de la vigilancia de estado.

Informative Literature: VIM82PU-S1V16-2AE-I422K28

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Product Overview - Vibration SensorsENGPDF1351 KB

Product Documentation: VIM82PU-S1V16-2AE-I422K28

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF252 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF149 KB
ManualENGPDF1955 KB
Manuales
Manual VIM8* Vibration SensorsENGPDF2780 KB

Design / Simulation: VIM82PU-S1V16-2AE-I422K28

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1196 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ67 KB

Homologaciones: VIM82PU-S1V16-2AE-I422K28

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada, USA UL Ordinary LocationE468231ALLPDF610 KB
Worldwide TÜV SÜD Functional Safety CertificateZ10 020068 0096ALLPDF298 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5658ALLPDF327 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5659ALLPDF252 KB

Productos asociados: VIM82PU-S1V16-2AE-I422K28

Accesorios
Conducto metálico flexible de 1,5 m para sensores de vibración VIM6fa
Funda protectora de goma para sensores de vibración VIM8* contra la entrada de humedad y los efectos mecánicosfa
Adaptador de montaje para sensores de vibración VIM3*/VIM6*/VIM8*, rosca interna M8 x 1,25 x 10, rosca externa M8 x 1,25, profundidad de atornillado 19,5fa
Adaptador de montaje para sensores de vibración VIM3*/VIM6*/VIM8*, rosca interna M8 x 1,25 x 10, rosca externa M30 x 3,5, profundidad de atornillado 45fa
Adaptador de montaje para sensores de vibración VIM3*/VIM6*/VIM8*, rosca interna M8 x 1,25 x 10, rosca externa M20 x 2,5, profundidad de atornillado 34fa
Adaptador de montaje para sensores de vibración VIM3*/VIM6*, rosca interna M8 x 1,25 x 10, rosca externa M10 x 1,5, profundidad de atornillado 18fa
Adaptador de montaje para sensores de vibración VIM8*, rosca interna M8 x 1,25 x 10, rosca externa M12 x 1,75, profundidad de atornillado 21fa
Adaptador de montaje para sensores de vibración VIM3*/VIM6*/VIM8*, rosca interna M8 x 1,25 x 10, rosca externa M16 x 2,0, profundidad de atornillado 27fa
Adaptador de montaje para sensores de vibración VIM3*/VIM6*/VIM8*, rosca interna M8 x 1,25 x 10, rosca externa M24 x 3,0, profundidad de atornillado 40fa