Sensores de vibración

Elige tu producto

Página siguienteÚltima página
Producto

Sensor de vibración con IO-Link y salida conmutada programable o salida de corriente analógica, Serie: Performance Line, Variable medida: Velocidad de vibración
Aceleración de vibración
Temperatura, Aceleración de vibración: 0 ... 10 g rms, Tipo de Interfaz: IO-Link (mediante C/Q = pin 4), Perfil del equipo: Identificación & diagnóstico - I&D, Tipo de salida: C/Q - Pin 4 en modo SIO (señal de conmutación de la variable medida es programable)fa

Sensor de vibración con salida de corriente analógica, Serie: Performance Line, Variable medida: Velocidad de vibración, Tipo de salida: salida analógica, corriente
salida de la variable de vibración, Ordinary Location: E468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Adaptadores con cableado de campo disponibles previa solicitud, Adaptación: Rosca M8 x 1,25
, Tipo de conexión: conectores, rectofa

Sensor de vibración con IO-Link y salida conmutada programable o salida de corriente analógica, Serie: Performance Plus Line, Variable medida: Velocidad de vibración
Aceleración de vibración
Parámetro de estado del cojinete
Factor de cresta
Temperatura, Aceleración de vibración: 0 ... 34 g rms, Aceleración de vibración: 0 ... 48 g valor máximo por 1 s., Aceleración de vibración: -48 ... 48 g Mediante transferencia BLOBfa

Sensor de vibración con salida de corriente analógica, Serie: Performance Line, Variable medida: Aceleración de vibración, Aceleración de vibración: 0 ... 10 g rms, Tipo de salida: salida analógica, corriente
salida de la variable de vibración, Ordinary Location: E468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Adaptadores con cableado de campo disponibles previa solicitudfa

Sensor de vibración con salida conmutada y salida de corriente analógica, Serie: Performance Line, Variable medida: Velocidad de vibración, Tipo de salida: salida analógica, corriente
salida de la variable de vibración, Tipo de salida: PNP, Ordinary Location: E468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Adaptadores con cableado de campo disponibles previa solicitud, Adaptación: Rosca M8 x 1,25
fa

Sensor de vibración con salida conmutada y salida de corriente analógica, Serie: Performance Line, Variable medida: Velocidad de vibración, Tipo de salida: salida analógica, corriente
salida de la variable de vibración, Tipo de salida: PNP, Ordinary Location: E468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Adaptadores con cableado de campo disponibles previa solicitud, Adaptación: Rosca M8 x 1,25
fa

Sensor de vibración con salida conmutada y salida de corriente analógica, Serie: Performance Line, Variable medida: Velocidad de vibración, Tipo de salida: salida analógica, corriente
salida de la variable de vibración, Tipo de salida: PNP, Ordinary Location: E468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Adaptadores con cableado de campo disponibles previa solicitud, Adaptación: Rosca M8 x 1,25
fa

Sensor de vibración con salida de corriente analógica y mayor resistencia a la temperatura, Serie: Performance Line, Variable medida: Aceleración de vibración, Aceleración de vibración: 0 ... 10 g rms, Tipo de salida: salida analógica, corriente
salida de la variable de vibraciónfa

Sensor de vibración con salida de corriente analógica y mayor resistencia a la temperatura, Serie: Performance Line, Variable medida: Aceleración de vibración, Aceleración de vibración: 0 ... 10 g rms, Tipo de salida: salida analógica, corriente
salida de la variable de vibraciónfa

Sensor de vibración con salida de corriente analógica y mayor resistencia a la temperatura, Serie: Performance Line, Variable medida: Velocidad de vibración
Temperatura, Tipo de salida: salida analógica, corriente
salida de la variable de vibración, Tipo de salida: salida analógica, corriente
salida de la temperaturafa
Página siguienteÚltima página

Filtrar lista de resultados

Series

Version

Measuring Range

Measured variable

Frequency Range

Switching Output

Interface

Data transmission

Method of Electrical Connection

Mounting type

Housing Material

Temperature range

Approvals

Safety function

Equipment protection level

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.