No disponible para compra
No disponible para compra

Barrera ultrasónica unidireccional UBE1000-18GM40-SE2-V1-Y205348

UBE1000-18GM40-SE2-V1-Y205348
  • Contrucción corta, 40 mm
  • Indicación de la función con visibilidad general
  • Salida de conmutación
  • Entrada aprendizaje
  • Ayuda de alineamiento integrada

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UBE1000-18GM40-SE2-V1-Y205348

Descripción del producto
Sistema cabezal único
Datos generales
Rango de detección 15 ... 1000 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 255 kHz
Elementos de indicación y manejo
LED verdePower on
LED amarilloEstado de conmutación
LED rojoperturbación, objeto inseguro
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacío≤ 20 mA
Entrada
Modo de entrada1 Entrada teach-in
distancia de aislamiento: -UB ... +1 V, Objeto: +6 V ... +UB
Impedancia de entrada: > 4,7 kΩ impulso de aprender: ≥ 1 s
Salida
Tipo de salidaN.A., pnp
Medición de la corriente de trabajo200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensión≤ 3 V
Retardo a la activación < 5 ms
Frecuencia de conmutación≤ 100 Hz
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 4 polos
Grado de protecciónIP67
Conexiónconector del aparato V1 (M12 x 1), 4 polos
Material
Carcasaacero inoxidable V4A
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano, tapa PBT
Masa25 g
Dimensiones
Longitud40 mm
Diámetro18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272801
ECLASS 10.0.127272801
ECLASS 9.027272801
ECLASS 8.027272801
ECLASS 5.127272801
ETIM 8.0EC001847
ETIM 7.0EC001847
ETIM 6.0EC001847
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UBE1000-18GM40-SE2-V1-Y205348

Product Documentation: UBE1000-18GM40-SE2-V1-Y205348

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF196 KB

Design / Simulation: UBE1000-18GM40-SE2-V1-Y205348

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP31 KB

Homologaciones: UBE1000-18GM40-SE2-V1-Y205348

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---

Productos asociados: UBE1000-18GM40-SE2-V1-Y205348

Accesorios

Brida de fijación, 18 mm, Soporte para todos los sensores cilíndricos con rosca M18, Montaje sencillo y ajuste exacto, Gran rango de ajuste (máx. 20 mm)fa

Soporte de montaje universal para sensores cilíndricos con un diámetro de 5 ... 30 mmfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PVC grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa
Unidad de programación fa
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)fa
Adaptador de montaje de plástico, 18 mmfa
Reflector pasivo de ultrasonidos, Montaje a presión, Desviación de 90° para condiciones de montaje difíciles, Posición de montaje universalfa
Tuercas de plástico con anillo de centrado para el montaje sin vibraciones de sensores cilíndricos, Para montaje aisladofa

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.