Sensor ultrasónico UMB800-18H40-E4-2M

UMB800-18H40-E4-2M
  • Frontal del transductor y carcasa completamente de acero inoxidable
  • Grado de protección IP68 / IP69K
  • Construcción corta: 55 mm
  • Entrada aprendizaje
  • Compensación de temperatura
  • Soporte de montaje MH-18H-01 incluido en el paquete

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UMB800-18H40-E4-2M

Descripción del producto
Sistema cabezal único
Datos generales
Rango de detección 70 ... 800 mm
Rango de ajuste90 ... 800 mm
Zona ciega0 ... 70 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 170 kHz
Retardo de respuestaaprox. 100 ms
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Corriente en vacío≤ 15 mA
Entrada
Modo de entrada1 entrada memorización
rango de conmutación 1: -UB ... +1 V, rango de conmutación 2: +6 V ... +UB
impedancia de entrada: > 4,7 kΩ impulso memorización: ≥ 1 s
Salida
Tipo de salida1 salida de conmutación E4, npn, N.A./N.C., parametrizable
Medición de la corriente de trabajo200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensión≤ 3 V
Reproducibilidad± 0,5 % del valor final
Frecuencia de conmutación≤ 4 Hz
Histéresis de distancia1 % de la distancia de conmut. ajustada
Influencia de la temperatura± 1,5 % del valor final
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Autorizaciones y Certificados
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PUR , 2 m , Base de polieter
Sección transversal4 x 0,19 mm2
Grado de protecciónIP68 / IP69K
Material
CarcasaAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
TransductorAcero inoxidable 1.4435 / AISI 316L
JuntaSello de cable : TPU , Elastollan 1185 A10
Masa90 g
Dimensiones
Longitud55 mm
Diámetro18 mm
Ajustes de fábrica
SalidaPunto de conmutación A1: 90 mm
Punto de conmutación A2: 800 mm
Modo de salida: Modo de intervalo
Lógica de salida: normalmente abierta

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UMB800-18H40-E4-2M

Función

La carcasa y el transductor de este sensor ultrasónico forman una unidad sellada herméticamente. Por lo tanto, el sensor es adecuado para todas las aplicaciones en las que se requiere una estanqueidad muy alta. Puesto que la carcasa del sensor está fabricada exclusivamente de acero inoxidable V4A y todas las juntas están fabricadas con materiales altamente resistentes a productos químicos, este sensor también está predestinado para su uso en entornos químicamente agresivos.

Para un funcionamiento fiable, debido al diseño especial de este sensor, solo deben utilizarse los accesorios de montaje incluidos.

Informative Literature: UMB800-18H40-E4-2M

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Ultrasonic Technology - Level Measurement and Presence Detection in Acid Immersion BatsENGPDF1764 KB

Product Documentation: UMB800-18H40-E4-2M

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Commissioning instructions UMB*-18H*mit1 Schaltausgang / Inbetriebnahmeanleitung UMB*-18H*mit1 SchaltausgangALLPDF271 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF146 KB

Design / Simulation: UMB800-18H40-E4-2M

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP69 KB

Homologaciones: UMB800-18H40-E4-2M

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4941AALLPDF47 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5785ALLPDF40 KB

Productos asociados: UMB800-18H40-E4-2M

Accesorios
Ayuda de montaje, 18 mm, Soporte para sensores cilíndricos de18 mm con carcasa lisa, Montaje en grosor de chapa 3 ... 8 mm, Montaje sencillo y ajuste exactofa
Sistema de sensores USi-safety

El sistema de sensores ultrasónicos USi-safety está revolucionando las aplicaciones de seguridad, ya sea en entornos exigentes y con abundancia de polvo o en exteriores.

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.