Sensor ultrasónico UB6000-30GM-E0-V15

UB6000-30GM-E0-V15
  • Salida de conmutación
  • 5 funciones de salida diferentes, ajustables
  • Entrada aprendizaje
  • Posibilidades de sincronización
  • Posibilidades de desactivación

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UB6000-30GM-E0-V15

Descripción del producto
Sistema cabezal único
Datos generales
Rango de detección 800 ... 6000 mm
Zona ciega0 ... 800 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 65 kHz
Retardo de respuesta≤ 480 ms
Elementos de indicación y manejo
LED verdePower-on, función aprendizaje objeto detectado
LED amarilloindicación estado de conmut., función aprendizaje ningún objeto detectado
LED rojoperturbación, objeto inseguro
Datos eléctricos
Tensión de trabajo20 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacío≤ 60 mA
Entrada
Modo de entrada1 entrada aprendizaje,
distancia conmut. 1: -UB ... (-UB +2 V), distancia conmut. 2: (+UB -2 V) ... +UB 1 entrada sincronismo
Nivel 0: -UB ... (-UB + 1 V), Nivel 1: (-UB + 5 V) ... +UB
impedancia entrada 27 kOhm
Duración del impulsoimpulso de sincronización: ≥ 100 µs
pausa impulso de sincronización: ≥ 100 µs
Frecuencia de sincronización
Función fase de sincronismo≤ 12 Hz
Función multiplexadora≤ 12/n Hz , n = cantidad de Sensores
Salida
Tipo de salida1 salida de conmutación E0/E1, npn, N.A./N.C. parametrizable
Medición de la corriente de trabajo200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensión≤ 3 V
Reproducibilidad≤ 1 %
Frecuencia de conmutación≤ 1,2 Hz
Histéresis de distancia≤ 1 % de la distancia de conmutación ajustada
Influencia de la temperatura0,17 % /K
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector macho V15 (M12 x 1), 5 polos
Material
CarcasaLatón, niquelado, piezas de plástico PBT
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Masa265 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UB6000-30GM-E0-V15

Design / Simulation: UB6000-30GM-E0-V15

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP38 KB

Productos asociados: UB6000-30GM-E0-V15

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PVC grisfa
Reflector pasivo de ultrasonidos, Posibilidad de montaje universal, Desviación de 90° para condiciones de montaje difíciles, Efecto de hacinamiento ultrasónicofa
Reflector pasivo de ultrasonidos, Montaje a presión, Desviación de 90° para condiciones de montaje difíciles, Posición de montaje universalfa
Tuercas de plástico con anillo de centrado para el montaje sin vibraciones de sensores cilíndricos, Para montaje aisladofa
Sistema de sensores USi-safety

El sistema de sensores ultrasónicos USi-safety está revolucionando las aplicaciones de seguridad, ya sea en entornos exigentes y con abundancia de polvo o en exteriores.

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.