Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución UB4000-30GM-H3-V1
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor ultrasónico UB4000-30GM-H3

UB4000-30GM-H3
  • Evaluación por separado
  • Detección directa

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UB4000-30GM-H3

Descripción del producto
Sistema cabezal único
Datos generales
Rango de detección 500 ... 4000 mm
Zona ciega0 ... 500 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 85 kHz
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacío≤ 30 mA
Entrada
Modo de entrada1 entrada de impulsos para impulso emisor, comando mediante open collector npn
< 1 V: emisor activo, > 4 V: emisor inactivo
Duración del impulso40 ... 500 µs
Duración de pausa≥ 50 x Duración del impulso
Salida
Tipo de salida1 salida impulso p. tiempo eco, muy activo, prot. ctra. cortocircuito
Nivel de la señalNivel 1: ≥ UB - 3 V ; ≤ 10 mA
nivel 0: ≤ 1 V; ≤ 0,1 mA
Influencia de la temperaturade propagación del eco: 0,17 % /K
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65
Conexión2 m cable PVC 0,75 mm2
Material
CarcasaLatón, niquelado, piezas de plástico PBT
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Masa327 g
Dimensiones
Longitud106 mm
Diámetro40 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UB4000-30GM-H3

Informative Literature: UB4000-30GM-H3

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Ultrasonic Technology - Detecting Trains on the PlatformENGPDF698 KB

Product Documentation: UB4000-30GM-H3

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF101 KB

Design / Simulation: UB4000-30GM-H3

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP32 KB

Homologaciones: UB4000-30GM-H3

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---

Productos asociados: UB4000-30GM-H3

Accesorios

Brida de fijación, 30 mmfa

Soporte de montaje universal para sensores cilíndricos con un diámetro de 5 ... 30 mmfa
Reflector pasivo de ultrasonidos, Posibilidad de montaje universal, Desviación de 90° para condiciones de montaje difíciles, Efecto de hacinamiento ultrasónicofa
Reflector pasivo de ultrasonidos, Montaje a presión, Desviación de 90° para condiciones de montaje difíciles, Posición de montaje universalfa
Tuercas de plástico con anillo de centrado para el montaje sin vibraciones de sensores cilíndricos, Para montaje aisladofa
Sistema de sensores USi-safety

El sistema de sensores ultrasónicos USi-safety está revolucionando las aplicaciones de seguridad, ya sea en entornos exigentes y con abundancia de polvo o en exteriores.

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.