Sensor ultrasónico UB500-18GM75-E01-V15

UB500-18GM75-E01-V15
  • 2 salidas de conmutación
  • Entrada aprendizaje
  • Compensación de temperatura
  • Zona ciega muy pequeña

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UB500-18GM75-E01-V15

Descripción del producto
Sistema cabezal único
Datos generales
Rango de detección 30 ... 500 mm
Rango de ajuste50 ... 500 mm
Zona ciega0 ... 30 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 380 kHz
Retardo de respuestaaprox. 50 ms
Elementos de indicación y manejo
LED amarilloIndicación del estado de conmutación
papadeo: Función aprendizaje objeto detectado
LED rojo"Avería", objeto inseguro
Función TEACH-IN: ningún objeto detectado
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacío≤ 50 mA
Entrada
Modo de entrada1 entrada de aprendizaje,
Rango de conmutación 1: -UB ... +1 V
Rango de conmutación 2: +4 V ... +UB
Impedancia de entrada: > 4,7 kΩ
Impulso de aprendizaje: ≥ 1 s
Salida
Tipo de salida2 Salidas de conmutación npn, N.A./N.C., parametrizable
Medición de la corriente de trabajo2 x 100 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensión≤ 3 V
Reproducibilidad≤ 1 %
Frecuencia de conmutaciónmáx. 10 Hz
Histéresis de distancia1 % de la distancia de conmut. ajustada
Influencia de la temperatura± 1,5 % del valor final
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector macho V15 (M12 x 1), 5 polos
Material
Carcasalatón, niquelado
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano, tapa PBT
Masa60 g
Dimensiones
Longitud85 mm
Diámetro18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UB500-18GM75-E01-V15

Homologaciones: UB500-18GM75-E01-V15

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---

Productos asociados: UB500-18GM75-E01-V15

Accesorios

Brida de fijación, 18 mmfa

Soporte de montaje universal para sensores cilíndricos con un diámetro de 5 ... 30 mmfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PVC grisfa
Unidad de programación fa
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)fa
Adaptador de montaje de plástico, 18 mmfa
Reflector pasivo de ultrasonidos, Montaje a presión, Desviación de 90° para condiciones de montaje difíciles, Posición de montaje universalfa
Tuercas de plástico con anillo de centrado para el montaje sin vibraciones de sensores cilíndricos, Para montaje aisladofa
Sistema de sensores USi-safety

El sistema de sensores ultrasónicos USi-safety está revolucionando las aplicaciones de seguridad, ya sea en entornos exigentes y con abundancia de polvo o en exteriores.

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.