Datos generales |
Rango de detección | 35 ... 500 mm |
Rango de ajuste | 50 ... 500 mm |
Zona ciega | 0 ... 35 mm |
Estándar | 100 mm x 100 mm |
Frecuencia del transductor | aprox. 380 kHz |
Retardo de respuesta | ≤ 35 ms |
Elementos de indicación y manejo |
LED verde | Indicación de operación |
LED amarillo | objeto en el límite de evaluación |
LED rojo | pertubación |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 12 ... 30 V CC , rizado 10 %SS |
Corriente en vacío | ≤ 50 mA |
Interfaz |
Tipo de Interfaz | Interfaz en serie (es necesario un adaptador de programación) 9600 BPS, sin paridad, 8 bits de datos, 1 bit de parada |
Entrada/salida |
Tipo de entrada/salida | 1 conexión de sincronización, bidireccional |
| Nivel 0 | 0 ... 1 V |
| Nivel 1 | 4 V ... UB |
| Impedancia de entrada | > 12 kΩ |
| Corriente de salida | < 12 mA |
| Duración del impulso | 0,5 ... 300 ms (nivel 1) |
| Pausa de impulso | ≥ 14 ms (nivel 0) |
Frecuencia de sincronización | |
| Función fase de sincronismo | ≤ 70 Hz |
| Función multiplexadora | ≤ 90 Hz / n , n = cantidad de Sensores , n ≤ 10 (ajustes de fábrica: n = 5 ) |
Entrada |
Modo de entrada | 1 entrada programación |
Nivel (límite de evaluación 1) | 0 ... 1 V |
Nivel (límite de evaluación 2) | 4 V ... UB |
Impedancia de entrada | > 12 kΩ |
Duración del impulso | 2 ... 10 s |
Salida |
Tipo de salida | 1 salida analógica 0 ... 10 V |
Resolución | Rango de evaluación [mm]/4000, ≥ 0,05 mm |
Desviación de la línea característica | ≤ 0,2 % del valor final |
Reproducibilidad | ≤ 0,1 % del valor final |
Impedancia de carga | ≥ 500 Ohm |
Influencia de la temperatura | ≤ 1,5 % del valor final |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 5 polos |
Grado de protección | IP67 |
Material | |
| Carcasa | PA-GF35 |
| Transductor | resina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano |
Masa | 115 g |
Dimensiones | |
| Altura | 40 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Longitud | 40 mm |
Ajustes de fábrica |
Salida | Límite de evaluación A1: 50 mm Límite de evaluación A2: 500 mm Función de salida: Rampa ascendente |
Cono sónico | ancho |
Información general |
Informaciones complementarias | Posición de los interruptores en el adaptador de programación externa: "output load": pull-down "output logic": noninv |