Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 200 ... 1500 mm | |
Rango de ajuste | 200 ... 1500 mm | |
Zona ciega | 0 ... 200 mm | |
Estándar | 20 mm x 20 mm | |
Frecuencia del transductor | aprox. 200 kHz | |
Elementos de indicación y manejo | ||
LED verde | Power on | |
LED amarillo | permanente: estado de conmutación de la salida de conmutación intermitente: ajuste erróneo |
|
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 15 ... 30 V (ondulación residual incluida) En el rango de la tensión de alimentación 15 ... 20 V sensibilidad reducida a 20% ... 0% |
|
Corriente en vacío | ≤ 60 mA | |
Entrada | ||
Modo de entrada | 1 Entrada de función | |
Salida de conmutación | ||
Tipo de salida | 1 salida de conmutación pnp, N.A. | |
Preajuste | 200 ... 1500 mm | |
Corriente de trabajo | ≤ 300 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga | |
Caída de tensión | ≤ 3 V | |
Salida analógica | ||
Tipo de salida | 1 Salida de corriente 0 ... 20 mA , Rampa ascendente | |
Preajuste | 200 ... 1500 mm | |
Error de linealidad | ≤ 1,5 % | |
Resistencia de carga | ≤ 300 Ω | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector M12 x 1 , 5 polos | |
Grado de protección | IP65 | |
Material | ||
Carcasa | PBT | |
Transductor | resina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano | |
Masa | 500 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 401 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 383 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2941B | ALL | 47 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5472 | ALL | 40 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|