No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor ultrasónico UC1500-F65-UE2R2-V15

UC1500-F65-UE2R2-V15
  • Medición de nivel
  • 1 salida analógica, fuente de tensión 0-10 V
  • 1 salida de conmutación
  • Posibilidad de parametrización mediante interface (accesorios) y SONPROG
  • Posibilidades de sincronización
  • Compensación de temperatura

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UC1500-F65-UE2R2-V15

Datos generales
Rango de detección 200 ... 1500 mm
Rango de ajuste200 ... 1500 mm
Zona ciega0 ... 200 mm
Estándar20 mm x 20 mm
Frecuencia del transductoraprox. 200 kHz
Datos característicos
Retardo a la disponibilidad250 ms
Datos límites
Longitud de línea admitidamáx. 300 m
Elementos de indicación y manejo
LED verdePower on
LED amarillopermanente: estado de conmutación de la salida de conmutación
intermitente: ajuste erróneo
Datos eléctricos
Tensión nominal de trabajo24 V CC
Tensión de trabajo15 ... 30 V (ondulación residual incluida)
En el rango de la tensión de alimentación 15 ... 20 V sensibilidad reducida a 20% ... 0%
Rizado≤ 10 %
Corriente en vacío≤ 60 mA
Entrada
Modo de entrada1 Entrada de función
Tensión de entrada≤ Tensión de trabajo
Nivelnivel bajo : 0 ... 3 V
nivel alto : ≥ 15 V
Salida de conmutación
Tipo de salida1 salida de conmutación pnp, N.A.
Preajuste200 ... 1500 mm
Corriente de trabajo≤ 300 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensión≤ 3 V
Salida analógica
Tipo de salida1 Salida de tensión 0 ... 10 V , Rampa ascendente
Preajuste200 ... 1500 mm
Error de linealidad≤ 1,5 %
Resistencia de carga> 2 kΩ
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Resistencia a choques30 g , 11 ms Duración
Resistencia a las vibraciones10 ... 55 Hz , Amplitud ± 1 mm
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 5 polos
Grado de protecciónIP65
Material
CarcasaPBT
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Posición del montajecualquiera
Masa500 g
Dimensiones
Altura30 mm
Anchura125 mm
Longitud64,4 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC1500-F65-UE2R2-V15

Product Documentation: UC1500-F65-UE2R2-V15

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF400 KB

Design / Simulation: UC1500-F65-UE2R2-V15

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP383 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ65 KB

Homologaciones: UC1500-F65-UE2R2-V15

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140183-0 / UL-CA-2133680-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2941BALLPDF47 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5472ALLPDF40 KB

Productos asociados: UC1500-F65-UE2R2-V15

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PUR grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PVC grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 5 pines, cable PVC grisfa
Sistema de sensores USi-safety

El sistema de sensores ultrasónicos USi-safety está revolucionando las aplicaciones de seguridad, ya sea en entornos exigentes y con abundancia de polvo o en exteriores.

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.