No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor ultrasónico UC2500-F65-FE2R2-V15

UC2500-F65-FE2R2-V15
  • Medición de nivel
  • Salida de frecuencia
  • Posibilidad de parametrización mediante interface (accesorios) y SONPROG
  • Posibilidades de sincronización
  • Compensación de temperatura

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UC2500-F65-FE2R2-V15

Datos generales
Rango de detección 250 ... 2500 mm
Rango de ajuste250 ... 2500 mm
Zona ciega0 ... 250 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 120 kHz
Datos característicos
Retardo a la disponibilidad250 ms
Datos límites
Longitud de línea admitidamáx. 300 m
Elementos de indicación y manejo
LED verdePower on
LED amarillopermanente: estado de conmutación de la salida de conmutación
intermitente: ajuste erróneo
Datos eléctricos
Tensión nominal de trabajo24 V CC
Tensión de trabajo12 ... 30 V (ondulación residual incluida)
En el rango de la tensión de alimentación 12 ... 20 V sensibilidad reducida a 20% ... 0%
Rizado≤ 10 %
Corriente en vacío≤ 60 mA
Entrada
Modo de entrada1 Entrada de función
Tensión de entrada≤ Tensión de trabajo
Nivelnivel bajo : 0 ... 3 V
nivel alto : ≥ 15 V
Salida
Tipo de salida1 Salida de frecuencia
Medición de la corriente de trabajo300 mA
Preajuste250 mm ... 1500 mm
Linearidad≤ 1,5 %
Frecuencia de salida12,5 ... 125 Hz ( 125 ... 1250 Hz ) , ajustable
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007+A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Resistencia a choques30 g , 11 ms Duración
Resistencia a las vibraciones10 ... 55 Hz , Amplitud ± 1 mm
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 4 polos
Grado de protecciónIP65
Material
CarcasaPBT
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Posición del montajecualquiera
Masa500 g
Dimensiones
Altura30 mm
Anchura125 mm
Longitud64,4 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC2500-F65-FE2R2-V15

Product Documentation: UC2500-F65-FE2R2-V15

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF392 KB

Design / Simulation: UC2500-F65-FE2R2-V15

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP383 KB

Homologaciones: UC2500-F65-FE2R2-V15

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2941BALLPDF47 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5472ALLPDF40 KB

Productos asociados: UC2500-F65-FE2R2-V15

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PVC grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa
Sistema de sensores USi-safety

El sistema de sensores ultrasónicos USi-safety está revolucionando las aplicaciones de seguridad, ya sea en entornos exigentes y con abundancia de polvo o en exteriores.

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.