Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor ultrasónico inalámbrico con interfaz GSM (2G) |
Datos generales | ||
---|---|---|
Red de radio | GSM | |
Intervalo de medición | 5 min ... 24 h | |
Sensor principal | ||
Modo de detección | ultrasónico | |
Rango de detección | 250 ... 4000 mm | |
Zona ciega | 0 ... 250 mm | |
Resolución | 16 mm (correspondiente a 1 LSB) | |
Precisión | ± 3 % del valor final en todo el rango de temperaturas | |
Tecnología de sensores integrados | ||
Sensor GPS | ||
Precisión | < 2,5 m CEP a -130 dBm | |
Sensor de temperatura | ||
Resolución | 0,5 °C | |
Precisión | ± 2 °C | |
Datos eléctricos | ||
Fuente de alimentación | batería de litio de alta capacidad 3,6 V , 13000 mAh duración de la batería de aproximadamente 5 años con condiciones ambientales de Europa Central (-25 °C .... + 70 °C) 3 mediciones/día, 1 geolocalización/día con 1 transmisión inalámbrica/día con suficiente cobertura de red. |
|
Interface 1 | ||
Tipo de Interfaz | Bluetooth 5.0 LE | |
Potencia de emisión | + 8 dBm | |
Rango de frecuencias | 2402 ... 2480 MHz | |
Interface 2 | ||
Tipo de Interfaz | GSM | |
Potencia de emisión | + 20 dBm | |
Rango de frecuencias | Cuatribanda GSM 2G: 850/900/1800/1900 MHz | |
Intervalo de transmisión | 5 min ... 24 h | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 301 489-1 V2.2.0:2017 EN 301 489-17 V3.2.0:2017 EN 301 489-19 V2.1.0:2017 EN 301 489-52 V1.1.0:2016 |
|
Equipos de terminales de radio y telecomunicaciones | ||
Directiva 2014/53/UE | EN 301 511 V12.5.1:2017 EN 300 328 V2.1.1:2016 EN 303 413 V1.1.1:2017 |
|
RoHS | ||
Directiva 2011/65/UE (RoHS) | EN 50581:2012-09 | |
Conformidad | ||
Fuerza mec.soportable | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
|
Resistencia a choques | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
|
Resistencia a las vibraciones | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
|
Condiciones climáticas | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
|
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP66 / IP67 | |
Material | ||
Carcasa | PC (UL94-V0) | |
Transductor | cubierto con PTFE Carcasa: PBT |
|
Masa | 600 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 74 mm | |
Anchura | 81 mm | |
Longitud | 182 mm | |
Ajustes de fábrica | ||
Cono sónico | medio | |
Intervalo de transmisión | 24 h | |
Intervalo de medición | 8 h |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
El sensor ultrasónico inalámbrico se puede utilizar para la monitorización remota del nivel de llenado. El nivel de llenado y otros parámetros, como los datos de localización y del estado del sensor, se miden en intervalos de tiempo definibles que se guardan hasta la siguiente transferencia de datos de telemetría.
Los datos del sensor almacenados se transfieren en intervalos de tiempo definibles de forma inalámbrica a un equivalente en Internet desde donde están disponibles para una visualización pura o un procesamiento posterior.
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 521 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 11207 KB |