No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor ultrasónico inalámbrico WS-UCC2500-F406-B15-B29-8247

WS-UCC2500-F406-B15-B29-8247
  • Funcionamiento con baterías
  • Transferencia de datos de telemetría a través de la interfaz de radio GSM (2G)
  • Interfaz Bluetooth para el ajuste del sensor

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  WS-UCC2500-F406-B15-B29-8247

Descripción del producto
Sensor ultrasónico inalámbrico con interfaz GSM (2G)
Datos generales
Red de radioGSM
Intervalo de medición5 min ... 24 h
Sensor principal
Modo de detecciónultrasónico
Rango de detección 150 ... 2500 mm
Zona ciega0 ... 150 mm
Resolución10 mm (correspondiente a 1 LSB)
Precisión± 3 % del valor final en todo el rango de temperaturas
Tecnología de sensores integrados
Sensor GPS
Precisión< 2,5 m CEP a -130 dBm
Sensor de temperatura
Resolución0,5 °C
Precisión± 2 °C
Datos eléctricos
Fuente de alimentaciónbatería de litio de alta capacidad 3,6 V , 13000 mAh
duración de la batería de aproximadamente 5 años con condiciones ambientales de Europa Central (-25 °C .... + 70 °C) 3 mediciones/día, 1 geolocalización/día con 1 transmisión inalámbrica/día con suficiente cobertura de red.
Interface 1
Tipo de InterfazBluetooth 5.0 LE
Potencia de emisión+ 8 dBm
Rango de frecuencias2402 ... 2480 MHz
Interface 2
Tipo de InterfazGSM
Potencia de emisión+ 20 dBm
Rango de frecuenciasCuatribanda GSM 2G: 850/900/1800/1900 MHz
Intervalo de transmisión5 min ... 24 h
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 301 489-1 V2.2.0:2017
EN 301 489-17 V3.2.0:2017
EN 301 489-19 V2.1.0:2017
EN 301 489-52 V1.1.0:2016
Equipos de terminales de radio y telecomunicaciones
Directiva 2014/53/UEEN 301 511 V12.5.1:2017
EN 300 328 V2.1.1:2016
EN 303 413 V1.1.1:2017
RoHS
Directiva 2011/65/UE (RoHS)EN 50581:2012-09
Conformidad
Fuerza mec.soportableEN 60947-5-2:2007 + A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
Resistencia a choquesEN 60947-5-2:2007 + A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
Resistencia a las vibracionesEN 60947-5-2:2007 + A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
Condiciones climáticasEN 60947-5-2:2007 + A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP66 / IP67
Material
CarcasaPC (UL94-V0)
Transductorcubierto con PTFE
Carcasa: PBT
Masa600 g
Dimensiones
Altura74 mm
Anchura81 mm
Longitud182 mm
Ajustes de fábrica
Cono sónicomedio
Intervalo de transmisión24 h
Intervalo de medición8 h

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: WS-UCC2500-F406-B15-B29-8247

Función

El sensor ultrasónico inalámbrico se puede utilizar para la monitorización remota del nivel de llenado. El nivel de llenado y otros parámetros, como los datos de localización y del estado del sensor, se miden en intervalos de tiempo definibles que se guardan hasta la siguiente transferencia de datos de telemetría.

Los datos del sensor almacenados se transfieren en intervalos de tiempo definibles de forma inalámbrica a un equivalente en Internet desde donde están disponibles para una visualización pura o un procesamiento posterior.

Product Documentation: WS-UCC2500-F406-B15-B29-8247

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF521 KB

Design / Simulation: WS-UCC2500-F406-B15-B29-8247

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP10365 KB
Sistema de sensores USi-safety

El sistema de sensores ultrasónicos USi-safety está revolucionando las aplicaciones de seguridad, ya sea en entornos exigentes y con abundancia de polvo o en exteriores.

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.