Sensor de doble hoja UDC-18GMA-400-3E1-Y231302

UDC-18GMA-400-3E1-Y231302
  • Sistema ultrasónico para la detección segura de ninguno, uno o dos materiales, planos y superpuestos, preferentemente papeles
  • No requiere ningún TEACH-IN
  • Indicación de la función con visibilidad general
  • Insensible a la impresión, colores y superficies reflectantes
  • Atomo-gramo de 10 g/m2 haasta por encima de 2000 g/m2
  • Espectro de materiales muy amplio, papeles superfinos hasta latones delgados asi como folios de plástico y de metal
  • Tiempo de respuesta muy corto
  • Parametrizable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UDC-18GMA-400-3E1-Y231302

Datos generales
Rango de detección 20 ... 60 mm , Distancia óptima: 45 mm
Frecuencia del transductor395 kHz
Elementos de indicación y manejo
LED verdedisplay: hoja indiv. detectada
LED amarilloDisplay: no se ha detectado ninguna hoja (Aire)
LED rojodisplay: hoja doble detectado
Datos eléctricos
Tensión de trabajo18 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacío< 80 mA
Retardo a la disponibilidad< 500 ms
Entrada
Modo de entradaEntrada de función
Nivel 0: -UB ... -UB + 1V
Nivel 1: +UB - 1 V ... +UB
Duración del impulso≥ 100 ms
Impedancia≥ 4 kΩ
Salida
Tipo de salida3 salidas de conmutación npn, N..C.
Medición de la corriente de trabajo3 x 100 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensión≤ 3 V
Retardo a la activación aprox. 1,5 ms
Retardo de apagadoaprox. 1,5 ms
Prolongación de impulsosmín. 120 ms parametrizable
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PVC , 2 m
Sección transversal0,14 mm2
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaLatón, niquelado, piezas de plástico PBT
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Masa150 g
Dimensiones
Longitud74 mm
Diámetro18 mm
Información general
Informaciones complementariasPosición de los interruptores en el adaptador de programación externa:
"output load": pull-up
"output logic": inv

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272801
ECLASS 10.0.127272801
ECLASS 9.027272801
ECLASS 8.027272801
ECLASS 5.127272801
ETIM 8.0EC001847
ETIM 7.0EC001847
ETIM 6.0EC001847
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UDC-18GMA-400-3E1-Y231302

Informative Literature: UDC-18GMA-400-3E1-Y231302

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Material Detection for Multilayered Paper ProductsENGPDF165 KB
Application Report - Material Layer Detection in Battery ProductionENGPDF231 KB
Application Report - Reliable Layer Detection for Sheet MaterialsENGPDF293 KB

Product Documentation: UDC-18GMA-400-3E1-Y231302

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF243 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF146 KB

Design / Simulation: UDC-18GMA-400-3E1-Y231302

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP68 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: UDC-18GMA-400-3E1-Y231302

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---

Software: UDC-18GMA-400-3E1-Y231302

Seleccionar idioma:
Device Description Files/DriversLiberar InfoTipo de archivoTamaño
DTM UC-Prog1 + UDC devices / DTM UC-Prog1 + UDC Geräte05/2012ZIP7722 KB

Productos asociados: UDC-18GMA-400-3E1-Y231302

Accesorios
Adaptador de programación, Interfaz USB 2.0, Conmutación intermedia simple en el cable de conexión del sensor fa
Cable prolongador para UDB... y UDC...fa
Cable prolongador para UDB... y UDC...fa
Conector, M12, de 5 pines, cable PUR, con bornes WAGOfa
Plataforma host de DTM universal, Para todos los DTM de Pepperl+Fuchs, Tecnología FDT/DTM homologada, Gratis, Posibilidad de descarga por Internetpa
Reflector pasivo de ultrasonidos, Montaje a presión, Desviación de 90° para condiciones de montaje difíciles, Posición de montaje universalfa
Tuercas de plástico con anillo de centrado para el montaje sin vibraciones de sensores cilíndricos, Para montaje aisladofa

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.