Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 20 ... 60 mm , Distancia óptima: 45 mm | |
Frecuencia del transductor | 255 kHz | |
Elementos de indicación y manejo | ||
LED verde | Indicación: Disposición | |
LED amarillo | Indicación: Detectado punto de pegado | |
LED rojo | Display: no se ha detectado ninguna hoja (Aire) | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 18 ... 30 V CC , rizado 10 %SS | |
Corriente en vacío | < 60 mA | |
Retardo a la disponibilidad | < 500 ms | |
Entrada | ||
Modo de entrada | Entrada TEACH-IN Nivel 0: -UB ... -UB + 1V Nivel 1: +UB - 1 V ... +UB |
|
Duración del impulso | ≥ 500 ms | |
Impedancia | ≥ 10 kΩ | |
Salida | ||
Tipo de salida | 2 salidas de conmutación pnp, N.C. | |
Medición de la corriente de trabajo | 2 x 100 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga | |
Caída de tensión | ≤ 3 V | |
Retardo a la activación | ≤ 600 µs | |
Retardo de apagado | ≤ 600 µs | |
Prolongación de impulsos | ≥ 120 ms parametrizable | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable PVC , 2 m | |
Sección transversal | 0,14 mm2 | |
Grado de protección | IP67 | |
Material | ||
Carcasa | Latón, niquelado, piezas de plástico PBT | |
Transductor | resina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano | |
Masa | 150 g | |
Dimensiones | ||
Longitud | 53 mm | |
Diámetro | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 10.0.1 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 5.1 | 27272801 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Literature | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Application Report - Reliable Detection for an Uninterrupted Packaging Process | ENG | 155 KB |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 191 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manual de instrucciones | SPA | 146 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 20 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 38 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7232 | ALL | 157 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7233 | ALL | 155 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|