Sensor para encolados UGB-18GM50-255-2E3-V15-Y315265

UGB-18GM50-255-2E3-V15-Y315265
  • Sistema ultrasónico para el reconocimiento de puntos de pegado
  • Contrucción corta
  • Insensible a la impresión, colores y superficies reflectantes
  • Son posibles velocidades de elaboración muy elevadas.
  • Conector, M12

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UGB-18GM50-255-2E3-V15-Y315265

Datos generales
Rango de detección 20 ... 60 mm , Distancia óptima: 45 mm
Frecuencia del transductor255 kHz
Elementos de indicación y manejo
LED verdeIndicación: Disposición
LED amarilloIndicación: Detectado punto de pegado
LED rojoDisplay: no se ha detectado ninguna hoja (Aire)
Datos eléctricos
Tensión de trabajo18 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacío< 60 mA
Retardo a la disponibilidad< 500 ms
Entrada
Modo de entradaEntrada TEACH-IN
Nivel 0: -UB ... -UB + 1V
Nivel 1: +UB - 1 V ... +UB
Duración del impulso≥ 500 ms
Impedancia≥ 10 kΩ
Salida
Tipo de salida2 salidas de conmutación pnp, N.C.
Medición de la corriente de trabajo2 x 100 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensión≤ 3 V
Retardo a la activación ≤ 600 µs
Retardo de apagado≤ 600 µs
Prolongación de impulsos≥ 120 ms parametrizable
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector de cables M12 x 1 , 5 polos , PUR Cable 2 m
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaLatón, niquelado, piezas de plástico PBT
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Masa155 g
Dimensiones
Longitud53 mm
Diámetro18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272801
ECLASS 10.0.127272801
ECLASS 9.027272801
ECLASS 8.027272801
ECLASS 5.127272801
ETIM 8.0EC001847
ETIM 7.0EC001847
ETIM 6.0EC001847
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UGB-18GM50-255-2E3-V15-Y315265

Informative Literature: UGB-18GM50-255-2E3-V15-Y315265

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Reliable Detection for an Uninterrupted Packaging ProcessENGPDF155 KB

Product Documentation: UGB-18GM50-255-2E3-V15-Y315265

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF241 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF146 KB

Homologaciones: UGB-18GM50-255-2E3-V15-Y315265

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3326AALLPDF71 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5500ALLPDF64 KB

Productos asociados: UGB-18GM50-255-2E3-V15-Y315265

Accesorios
Fijación del montaje para el control de doble hoja por ultrasonidofa

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.