Brida de fijación BF 18-Y199135

BF 18-Y199135
  • Soporte para todos los sensores cilíndricos con rosca M18
  • Montaje sencillo y ajuste exacto

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  BF 18-Y199135

Descripción del producto
Brida de fijación, 18 mm
Datos mecánicos
Dimensiones30 mm x 30 mm x 25 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273701
ECLASS 10.0.127273701
ECLASS 9.027273701
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: BF 18-Y199135

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.