Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Ayuda de alineación láser para sensores cilíndricos con roscas M18 |
Datos generales | ||
---|---|---|
Características láser | ||
Nota | LUZ LÁSER NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ |
|
Clase de láser | 2 | |
Longitudes de onda | 650 nm | |
Divergencia del haz | < 1,5 mrad | |
Potencia de salida óptica máxima | < 1 mW | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 3 V CC Bateria: 2 pilas AAA / LR03 (no forma parte del volumen de suministro) |
|
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Material | ||
Carcasa | PA 6 latón, niquelado |
|
Masa | 130 g | |
Dimensiones | ||
Longitud | 65 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273607 |
ECLASS 10.0.1 | 27273607 |
ECLASS 9.0 | 27273607 |
ECLASS 8.0 | 27279210 |
ECLASS 5.1 | 27279210 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 23153017 |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 257 KB |